(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,180円
税込単価
6,798円

【特長】・工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます・車の鍵や家の鍵を保管するの...

詳細情報を確認する

型番

EA983ZA-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
重量
付属品
材質
ツル径
クリアランス
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983ZA-22

78×50×132
約678g
-
本体:亜鉛合金、シャックル:スチール
10mm
縦:42mm、横:40mm
68×110mm、可変ダイヤル式/つる有

1個

6,180( 6,798円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます
・車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)の型番EA983ZA-22のページです。
型番EA983ZA-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

    キーハンガー

    キーハンガー

      暗証番号キーボックス KBTシリーズ

      暗証番号キーボックス KBTシリーズ

        68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

        68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

          フジテック BPセーフティボックス "BIG"

          フジテック BPセーフティボックス "BIG"

            443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)

            443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)

              キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

              キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

                120x50x156mmキーボックス

                120x50x156mmキーボックス

                  キーボックス(可変ダイアル式)

                  キーボックス(可変ダイアル式)

                    メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ フジテックジャパン エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 6,180円 2,405円 29,656円 6,650円 8,104円 38,053円 9,570円 10,270円 10,800円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                    商品タイプ キーボックス - キーボックス - キーボックス キーボックス キーボックス キーボックス -
                    ボックスタイプ 鍵無しタイプ - 鍵付タイプ - 鍵付タイプ 鍵付タイプ 鍵付タイプ 鍵無しタイプ -
                    詳細1 4桁ダイヤル式 - - - - - 鍵2本、取付アンカー付 - 番号可変式(4桁ダイヤル式)

                    キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました