(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボックス(可変ダイアル式)

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,800円 ~ 10,870円
税込価格
11,880円 ~ 11,957円

【特長】・車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます・耐久性のあるカバー...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    亜鉛合金
  • 詳細1:
    番号可変式(4桁ダイヤル式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

EA983ZA-1
EA983ZA-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
サイズ
ツル径
ツル長
ツル幅
ボックス内サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
465g
83×35×155(H)mm
10mm
36mm
47mm
63×25×70(H)mm(有効内寸:55×15×37(H)mm)

1個

10,870( 11,957円 )

2日目

一部当日出荷可能

440g
83×38×120(H)mm
-
-
-
63X25X85(H)mm(有効内寸:63×22×48(H)mm)

1個

10,800( 11,880円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます
・耐久性のあるカバーとシャッタードアでダイヤル部の凍結や詰まりを防ぎます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーボックス(可変ダイアル式)

キーボックス(可変ダイアル式)

    68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

    68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

      443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)

      443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)

        スチール製携帯用キーボックス

        スチール製携帯用キーボックス

          キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)

          キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)

            95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)

            95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)

              キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

              キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

                キーボックス(プッシュボタン式)

                キーボックス(プッシュボタン式)

                  420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)

                  420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)

                    マーキー・ギア ステンレスワイヤータイプ

                    マーキー・ギア ステンレスワイヤータイプ

                      メーカー エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 大一鋼業
                      通常価格 10,800円 6,650円 38,053円 10,306円 9,520円 23,710円 6,180円 11,220円 36,751円 2,969円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目  
                      材質 亜鉛合金 本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング) スチール - 本体:亜鉛ダイカストツル:スチール(焼入)キー:真鍮 本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂 - - スチール -
                      詳細1 番号可変式(4桁ダイヤル式) - - - - - 4桁ダイヤル式 - - -

                      キーボックス(可変ダイアル式)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました