(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ シリンダー南京錠 EA983TK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983TK-32
エスコ シリンダー南京錠 EA983TK 32MM シリンダーナンキンジョウ(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

同一キー、鍵3本付【材質】本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮

詳細情報を確認する

  • 種類:
    南京錠
  • 材質:
    本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
  • 付属品:
    鍵3本付
  • 商品詳細種別:
    シリンダー南京錠

Loading...

 
カタログを表示

EA983TK-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
ツル径(mm)
クリアランス
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983TK-32

30
5.5
タテ:21.0mm、ヨコ:16.0mm
-

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

同一キー、鍵3本付
【材質】本体・ツル:SUS304、
シリンダー:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ シリンダー南京錠 EA983TKの型番EA983TK-32のページです。
型番EA983TK-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ シリンダー南京錠 EA983TK

エスコ シリンダー南京錠 EA983TK

    50mm パーフェクトロック(ステンレス製)

    50mm パーフェクトロック(ステンレス製)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 3,000円 10,340円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      種類 南京錠 南京錠
      材質 本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
      付属品 鍵3本付 鍵3本付
      商品詳細種別 シリンダー南京錠 -

      エスコ シリンダー南京錠 EA983TKのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA983TK-32S
      EA983TK-40
      EA983TK-40S
      EA983TK-50
      EA983TK-50S
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      幅(mm) ツル径(mm) クリアランス 詳細2

      3,260円

      ( 3,586円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      305.5タテ:21.0mm、ヨコ:16.0mm同一キー

      6,590円

      ( 7,249円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      407.2タテ:22.4mm、ヨコ:18.9mm-

      7,140円

      ( 7,854円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      407.2タテ:22.4mm、ヨコ:18.9mm同一キー

      8,130円

      ( 8,943円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      509.5タテ:29.5mm、ヨコ:20.5mm-

      10,250円

      ( 11,275円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      509.5タテ:29.5mm、ヨコ:20.5mm同一キー

      南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました