(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【商品仕様】・コード長…自然長:110mm、最大伸長:700mm・カラー…ブラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 線径×長さ(mm×m):
    2.5×0.11~0.7
  • 使用荷重:
    0.3kg
  • メーカー:
    オーエッチ工業
  • 型番:
    TLH08-BK
  • 材質詳細:
    コード:ウレタン、クリップ:樹脂

型番

EA983SM-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983SM-51

1個

1,330( 1,463円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コード長…自然長:110mm、最大伸長:700mm
・カラー…ブラック
・JAN:4518340379114

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)の型番EA983SM-51のページです。
型番EA983SM-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

    セーフティーループ OD色

    セーフティーループ OD色

      布製セーフティコード(5kgタイプ)

      布製セーフティコード(5kgタイプ)

        120x66mm セーフティーロープ用ベルト通し

        120x66mm セーフティーロープ用ベルト通し

          バーコ ランヤード 439000000

          バーコ ランヤード 439000000

            ランヤードミニ(60cm)

            ランヤードミニ(60cm)

              6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

              6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

                140mm セーフティーループ用ワイヤー

                140mm セーフティーループ用ワイヤー

                  職人作 ハイスリム接続コード

                  職人作 ハイスリム接続コード

                    安全キャッチ セフリル

                    安全キャッチ セフリル

                      ランヤード(90cm)

                      ランヤード(90cm)

                        スマートリール

                        スマートリール

                          携帯電話用布製安全コード

                          携帯電話用布製安全コード

                            メーカー エスコ エスコ フジ矢 エスコ バーコ KAHARA エスコ エスコ 職人作 TJMデザインタジマツール KAHARA TJMデザインタジマツール DBLTACT
                            通常価格 1,330円 1,150円 1,938円 965円 1,110円 550円 4,075円 362円 1,635円 2,798円 481円 3,542円 1,088円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード - 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ - 安全ロープ
                            材質 その他 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 - その他 その他 その他 - - その他 - -
                            ブラック その他 - ブラック - - ブラック - ブラック - - - -
                            線径×長さ(mm×m) 2.5×0.11~0.7 - 8×0.84 - - 1.5×0.6 6×1.6 - - - 2×0.9 - -
                            使用荷重 0.3kg - - - - - - - - - - - -

                            110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました