(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ セーフティループ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983SM-31A
エスコ セーフティループ 430-1700MM セーフティーループ(クロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,720円
税込単価
1,892円

・コードがウレタン製なので、耐久性、復元性に優れています。・スケルトンカラーな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    芯:ステンレスワイヤ
  • 線径×長さ(mm×m):
    3×0.43~1.7
  • 詳細1:
    取付ワイヤー付
  • 取付工具重量:
    1.0kg以内
  • 接続ワイヤー径:
    1.0mm
  • ナスカンサイズ:
    57×15×5(厚)mm、67×20×7(厚)mm
  • ダブルリング:
    外径:25mm、内径:21mm
  • 商品詳細種別:
    セーフティループ

型番

EA983SM-31A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983SM-31A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983SM-31A

ブラック

1個

1,720( 1,892円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コードがウレタン製なので、耐久性、復元性に優れています。
・スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
・取付ワイヤー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ セーフティループの型番EA983SM-31Aのページです。
型番EA983SM-31Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ セーフティループ

エスコ セーフティループ

    セーフティーコード (1.0kg用)

    セーフティーコード (1.0kg用)

      セーフティーループ(スリム)

      セーフティーループ(スリム)

        セフティコード

        セフティコード

          セーフティーコード (0.5kg用)

          セーフティーコード (0.5kg用)

            セーフティーコード (2.0kg用)

            セーフティーコード (2.0kg用)

              セーフティーループ レッド,ブラック

              セーフティーループ レッド,ブラック

                安全ワイヤーコード

                安全ワイヤーコード

                  セーフティーコード (3.0kg用)

                  セーフティーコード (3.0kg用)

                    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

                    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

                      布製セーフティコード(5kgタイプ)

                      布製セーフティコード(5kgタイプ)

                        セーフティーループ OD色

                        セーフティーループ OD色

                          安全ロープ セーフティコード

                          安全ロープ セーフティコード

                            メーカー エスコ オーエッチ工業 エスコ SK-11 オーエッチ工業 オーエッチ工業 エスコ シンワ測定 オーエッチ工業 スーパーツール フジ矢 エスコ トップ工業
                            通常価格 1,720円 1,418円 1,628円 805円 1,041円 2,583円 1,860円 981円 3,510円 1,848円 1,938円 1,150円 1,821円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ステンレス 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ - 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ -
                            線径×長さ(mm×m) 3×0.43~1.7 - 1.7×0.37~1.5 - - 4 3×0.46~1.7 - 5 - 8×0.84 - -
                            詳細1 取付ワイヤー付 - - - - - - - - - - - -
                            取付工具重量 1.0kg以内 - 0.8kg以内 - - - 1.0kg以内 - - - - - -

                            エスコ セーフティループのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983SM-32A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,720円

                            ( 1,892円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            グリーン

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました