(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ セーフティーループ 320~1300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983SM-2
エスコ セーフティーループ 320~1300mm 320-1300MM セーフティーループ(クロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,470円
税込単価
1,617円

【特長】・極細ステンレスワイヤーロープ使用、特殊ループ仕上げ・復元力および寒さ...

詳細情報を確認する

型番

EA983SM-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983SM-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983SM-2

ブラック

1個

1,470( 1,617円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細ステンレスワイヤーロープ使用、特殊ループ仕上げ
・復元力および寒さにも強く、安全強度も抜群です
・吊リ具、引き具には使用しないでください
【用途】
・軽量小物紛失防止用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ セーフティーループ 320~1300mmの型番EA983SM-2のページです。
型番EA983SM-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ セーフティーループ 320~1300mm

エスコ セーフティーループ 320~1300mm

    1470-1980mm セーフティーツールランヤード

    1470-1980mm セーフティーツールランヤード

      セーフティーループ OD色

      セーフティーループ OD色

        布製セーフティコード(5kgタイプ)

        布製セーフティコード(5kgタイプ)

          安全ループ(スリムタイプ)

          安全ループ(スリムタイプ)

            ゴム製セーフティーコード ハイスリム

            ゴム製セーフティーコード ハイスリム

              セーフティーループ レッド,ブラック

              セーフティーループ レッド,ブラック

                フリーループ

                フリーループ

                  140mm セーフティーループ用ワイヤー

                  140mm セーフティーループ用ワイヤー

                    1040-1142mm セーフティーツールランヤード

                    1040-1142mm セーフティーツールランヤード

                      セーフティーコード (3.0kg用)

                      セーフティーコード (3.0kg用)

                        ワイヤー(セーフティーループ用)

                        ワイヤー(セーフティーループ用)

                          110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

                          110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ フジ矢 トラスコ中山 トップ工業 エスコ ミトロイ エスコ エスコ オーエッチ工業 エスコ エスコ
                            通常価格 1,470円 7,040円 1,150円 1,938円 1,293円 2,800円 1,860円 1,063円 362円 2,810円 3,510円 339円 1,330円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ
                            材質 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 芯:ステンレスワイヤ ナイロン その他
                            線径×長さ(mm×m) 1.7×0.32~1.3 - - 8×0.84 - - 3×0.46~1.7 - - - 5 - 2.5×0.11~0.7
                            総重量 約25g - - - - - - - - - - - -
                            ワイヤー径 0.75mm - - - - - - - 1.5mm - - - -

                            エスコ セーフティーループ 320~1300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983SM-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,470円

                            ( 1,617円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            レッド

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました