(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティーループ OD色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティーループ OD色

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,150円 ~ 1,510円
税込価格
1,265円 ~ 1,661円

両端にスイベルフックのついたODグリーンカラーのセーフティループ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    芯:ステンレスワイヤ
  • 色:
    その他
  • 材質:
    表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
  • 商品詳細種別:
    セーフティーループ
  • 色詳細:
    ODグリーン

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
重量
コード長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5×0.22~0.95
20g
収縮時:220mm(コイル部100mm)、最長時:約950mm

1個

1,150( 1,265円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.0×0.26~1.35
17g
収縮時:260mm(コイル部160mm)、最長時:約1350mm

1個

1,300( 1,430円 )

1日目

一部当日出荷可能

3.2×0.29~1.5
38g
収縮時:290mm(コイル部140mm)、最長時:約1500mm

1個

1,510( 1,661円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

両端にスイベルフックのついたODグリーンカラーのセーフティループ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティーループ OD色

セーフティーループ OD色

    エスコ セーフティーループ 890~1200mm

    エスコ セーフティーループ 890~1200mm

      1040-1142mm セーフティーツールランヤード

      1040-1142mm セーフティーツールランヤード

        セーフティーコード (1.0kg用)

        セーフティーコード (1.0kg用)

          セーフティーコード (3.0kg用)

          セーフティーコード (3.0kg用)

            セーフティーコード (2.0kg用)

            セーフティーコード (2.0kg用)

              ゴム製セーフティーコード ハイスリム

              ゴム製セーフティーコード ハイスリム

                エスコ セーフティーループ 320~1300mm

                エスコ セーフティーループ 320~1300mm

                  110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

                  110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

                    1470-1980mm セーフティーツールランヤード

                    1470-1980mm セーフティーツールランヤード

                      140mm セーフティーループ用ワイヤー

                      140mm セーフティーループ用ワイヤー

                        380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

                        380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

                          セーフティーコード (0.5kg用)

                          セーフティーコード (0.5kg用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 トップ工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ オーエッチ工業
                            通常価格 1,150円 1,930円 2,810円 1,418円 3,510円 2,583円 2,800円 1,470円 1,330円 7,040円 362円 984円 1,041円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 その他 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ
                            その他 - その他 - - - - - ブラック - - ブラック -
                            材質 表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 セーフティーループ セーフティーループ - - - - - セーフティーループ - - - - -

                            セーフティーループ OD色のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            工具の落下防止
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/12
                            ループが小さめなので、工具に取り付けてホルダーに入れてもかさばる事が無い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました