(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ セーフティーループ 940~1300mm

エスコ セーフティーループ 940~1300mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,770円
税込単価
3,047円

【特長】・平テープ内に芯が2本入っています・安全性確保のため、指定された重さ以...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    5×0.94~1.3
  • 重量:
    81g
  • コード幅:
    Φ5と17mm
  • スイベル全長:
    60mm
  • スイベル最大開口:
    11mm
  • 取付工具重量:
    3kg以内
  • D環:
    全長:42mm、幅:20mm、厚み:8mm、口の開き:12mm
  • 商品詳細種別:
    セーフティーループ
  • 材質詳細:
    ナイロン、スイベルフック・D環:スチール

型番

EA983SL-67 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全ロープ材質その他
イエロー線径×長さ(mm×m)5×0.94~1.3
重量81gコード幅Φ5と17mm
スイベル全長60mmスイベル最大開口11mm
取付工具重量3kg以内D環全長:42mm、幅:20mm、厚み:8mm、口の開き:12mm
商品詳細種別セーフティーループ材質詳細ナイロン、スイベルフック・D環:スチール
色詳細- - -

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983SL-67

イエロー
-

1個

2,770( 3,047円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平テープ内に芯が2本入っています
・安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい
【用途】
・高所作業用工具落下防止紐

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ セーフティーループ 940~1300mmの型番EA983SL-67のページです。
型番EA983SL-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ セーフティーループ 940~1300mm

エスコ セーフティーループ 940~1300mm

    エスコ セーフティーループ 890~1200mm

    エスコ セーフティーループ 890~1200mm

      1040-1142mm セーフティーツールランヤード

      1040-1142mm セーフティーツールランヤード

        1470-1980mm セーフティーツールランヤード

        1470-1980mm セーフティーツールランヤード

          990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

          990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

            セーフティーループ OD色

            セーフティーループ OD色

              安全ロープ セーフティコード

              安全ロープ セーフティコード

                エスコ セーフティループ

                エスコ セーフティループ

                  6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

                  6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

                    110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

                    110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

                      四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)

                      四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)

                        140mm セーフティーループ用ワイヤー

                        140mm セーフティーループ用ワイヤー

                          セーフティーループ レッド,ブラック

                          セーフティーループ レッド,ブラック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トップ工業 エスコ エスコ エスコ トップ工業 エスコ エスコ
                            通常価格 2,770円 1,930円 2,810円 7,040円 3,760円 1,150円 1,821円 1,720円 4,075円 1,330円 2,143円 362円 1,860円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ
                            材質 その他 その他 その他 その他 ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ - 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ
                            線径×長さ(mm×m) 5×0.94~1.3 5×0.89~1.2 - - - - - 3×0.43~1.7 6×1.6 2.5×0.11~0.7 4×0.38 - 3×0.46~1.7
                            重量 81g 57g - - - - - - - - - 5g -
                            コード幅 Φ5と17mm - - - - - - - - - - - -

                            エスコ セーフティーループ 940~1300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト