(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120x66mm セーフティーロープ用ベルト通し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

120x66mm セーフティーロープ用ベルト通し

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円

【商品仕様】・サイズ…48(W)×30(D)×75(H)mm・ベルト幅…50m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 重量:
    32g
  • サイズ:
    48(W)×30(D)×75(H)mm
  • 用途:
    安全ロープ用ベルト通し
  • ベルト幅:
    50mm
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)
  • 型番:
    AZ-BLT
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン

型番

EA983SL-60 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベルト幅:50mm
  • サイズ:48(W)×30(D)×75(H)mm
  • 材質:ポリプロピレン
  • セーフティーループと組み合わせられます。

使用方法・使用事例

使用事例

120x66mm セーフティーロープ用ベルト通し 使用方法01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983SL-60

1個

965( 1,062円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…48(W)×30(D)×75(H)mm
・ベルト幅…50mm
・材質…ポリプロピレン
・セーフティーループと組み合わせられます。
・JAN:4548745593846

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120x66mm セーフティーロープ用ベルト通しの型番EA983SL-60のページです。
型番EA983SL-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

120x66mm セーフティーロープ用ベルト通し

120x66mm セーフティーロープ用ベルト通し

    工具接続ワイヤー ショート

    工具接続ワイヤー ショート

      ステン工具接続Dリング2個入

      ステン工具接続Dリング2個入

        TAKAGI 工具接続ワイヤー

        TAKAGI 工具接続ワイヤー

          DBLTACT 布製安全コード

          DBLTACT 布製安全コード

            電動工具用接続コード・ワイヤ

            電動工具用接続コード・ワイヤ

              ベルト通し SFC-B・SFC-BK

              ベルト通し SFC-B・SFC-BK

                ツールリール/ランヤード

                ツールリール/ランヤード

                  落下防止用安全キャッチ

                  落下防止用安全キャッチ

                    DBLTACT アラミド接続アダプター

                    DBLTACT アラミド接続アダプター

                      380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

                      380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

                        ポケループ

                        ポケループ

                          250mm セーフティーリストランヤード

                          250mm セーフティーリストランヤード

                            メーカー エスコ TAKAGI TAKAGI TAKAGI DBLTACT オーエッチ工業 トップ工業 ギアキーパー(HAMMERHEAD) エスコ DBLTACT エスコ ミトロイ エスコ
                            通常価格 965円 191円 498円 200円 1,272円 377円 680円 980円 3,272円 328円 984円 1,115円 1,690円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   5日目   1日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 その他 その他 ステンレス その他 - ステンレス 合皮 - - - 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル
                            ブラック - - - - - - - - - ブラック - ブラック
                            重量 32g - - - - - - - - - - - 17g
                            サイズ 48(W)×30(D)×75(H)mm - - - - - - - - - - - -

                            120x66mm セーフティーロープ用ベルト通しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました