(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,075円
税込単価
4,483円

【商品仕様】・用途…高所作業用工具落下防止紐(極太)・材質…芯:ポリプロピレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 線径×長さ(mm×m):
    6×1.6
  • 付属品:
    工具接続ワイヤー
  • 取付工具重量:
    3kg以内
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)
  • 芯材:
    PPロープΦ4.5
  • 型番:
    AW-AZRGBK
  • 材質詳細:
    芯:ポリプロピレン、表面:ウレタン樹脂

型番

EA983SL-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983SL-31

1個

4,075( 4,483円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…高所作業用工具落下防止紐(極太)
・材質…芯:ポリプロピレン、表面:ウレタン樹脂
・コード径…6mm
・コード長(最長)…1600mm
・取付工具重量…3kg以内
・カラー…ブラック
・付属品…工具接続ワイヤー
・ロープの直線部分を長くしたため、作業時の抵抗が少なく、工具がコイル部分に絡みにくくなりました。
・JAN:4548745167344

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)の型番EA983SL-31のページです。
型番EA983SL-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

    安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

    安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

      安全ロープ AZシリーズ

      安全ロープ AZシリーズ

        カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

        カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

          手首用ランヤード

          手首用ランヤード

            セーフティーループ(スリム)

            セーフティーループ(スリム)

              セーフティーループ レッド,ブラック

              セーフティーループ レッド,ブラック

                エスコ セーフティーループ 940~1300mm

                エスコ セーフティーループ 940~1300mm

                  安全キャッチ セフリル

                  安全キャッチ セフリル

                    電動ドリル用落下防止コード

                    電動ドリル用落下防止コード

                      セーフティーコード (0.5kg用)

                      セーフティーコード (0.5kg用)

                        140mm セーフティーループ用ワイヤー

                        140mm セーフティーループ用ワイヤー

                          落下防止用安全ロープ

                          落下防止用安全ロープ

                            メーカー エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール バーコ バーコ エスコ エスコ エスコ TJMデザインタジマツール トップ工業 オーエッチ工業 エスコ エスコ
                            通常価格 4,075円 3,201円 1,987円 5,022円 2,492円 1,628円 1,860円 2,770円 2,798円 2,312円 1,041円 362円 3,254円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ - 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ
                            材質 その他 その他 - ゴム・ポリエステル繊維 ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 - ウレタン樹脂(コード) 芯:ステンレスワイヤ その他 その他
                            ブラック - - その他 その他 - - - - - - - -
                            線径×長さ(mm×m) 6×1.6 - - 14×0.8 - 1.7×0.37~1.5 3×0.46~1.7 5×0.94~1.3 - - - - -
                            付属品 工具接続ワイヤー - - - - 工具接続ワイヤー - - - - - - -

                            6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました