(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1040-1142mm セーフティーツールランヤード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1040-1142mm セーフティーツールランヤード

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

【商品仕様】・材質…ベルト:ポリエステルカラビナフック:スチール・使用荷重…約...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 全長:
    1040~1420mm(カラビナフック含む)
  • 最大開口:
    10mm
  • 使用荷重:
    約2.72kg
  • カラビナフックサイズ:
    80×38mm
  • カラビナフック線径:
    8mm
  • 材質詳細:
    ベルト:ポリエステル、カラビナフック:スチール

型番

EA983SL-118 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983SL-118

1個

2,810( 3,091円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ベルト:ポリエステル
カラビナフック:スチール
・使用荷重…約2.72kg
・全長…1040/1420mm(カラビナフック含む)
・カラビナフックサイズ…80×38mm
・カラビナフック線径…8mm
・最大開口…10mm
・カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。
・工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
・内部に緩衝ゴム入っています。
・JAN:4548745786453

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1040-1142mm セーフティーツールランヤードの型番EA983SL-118のページです。
型番EA983SL-118に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1040-1142mm セーフティーツールランヤード

1040-1142mm セーフティーツールランヤード

    1470-1980mm セーフティーツールランヤード

    1470-1980mm セーフティーツールランヤード

      990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

      990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

        380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

        380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

          エスコ セーフティーループ 890~1200mm

          エスコ セーフティーループ 890~1200mm

            セーフティーループ OD色

            セーフティーループ OD色

              ワイヤー(セーフティーループ用)

              ワイヤー(セーフティーループ用)

                140mm セーフティーループ用ワイヤー

                140mm セーフティーループ用ワイヤー

                  セーフティーループ レッド,ブラック

                  セーフティーループ レッド,ブラック

                    110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

                    110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

                      250mm セーフティーリストランヤード

                      250mm セーフティーリストランヤード

                        エスコ セーフティループ

                        エスコ セーフティループ

                          6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

                          6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,810円 7,040円 3,760円 984円 1,930円 1,150円 339円 362円 1,860円 1,330円 1,690円 1,720円 4,075円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 その他 その他 ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ ナイロン その他 芯:ステンレスワイヤ その他 ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ その他
                            その他 - - ブラック - その他 - - - ブラック ブラック - ブラック
                            全長 1040~1420mm(カラビナフック含む) 1470~1980mm(カラビナフック含む) 990~1420mm(カラビナフック含む) - - - - 138mm - - - - -
                            最大開口 10mm 10mm 10mm - 大:11mm、小:7mm - - - - - - - -

                            1040-1142mm セーフティーツールランヤードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました