(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983RM-31
φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)【5個入り】 アンゼンヨウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
341円
税込単価
375円

・デコレーションに最適なミニサイズ・ケミホタル37相当品・夜間訓練の目標に最適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 材質:
    本体:PE、溶液:化学発光体溶液
  • 詳細1:
    使いきりタイプ
  • 入数:
    5本入り
  • 発光時間:
    4~6時間

型番

EA983RM-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983RM-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
サイズ
カラー
詳細2
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983RM-31

約1g(1本当り)
Φ4.5×37mm
グリーン
ケミホタル37相当品
Φ4.5×37mm ミニスティックライト(5本)

1パック

5個入り

341( 375円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・デコレーションに最適なミニサイズ
・ケミホタル37相当品
・夜間訓練の目標に最適
・スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)の型番EA983RM-31のページです。
型番EA983RM-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)

φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)

    φ18x150mm スティックライト

    φ18x150mm スティックライト

      [充電式]LED作業灯

      [充電式]LED作業灯

        作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

        作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

          作業灯/LED(連結式)

          作業灯/LED(連結式)

            ミニスティックライト

            ミニスティックライト

              saga 携帯式非常用照明セット LED24W2本入り連結仕様

              saga 携帯式非常用照明セット LED24W2本入り連結仕様

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 嵯峨電機工業
                通常価格 341円 430円 33,400円 31,086円 40,800円 5,360円 108,705円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目  
                商品タイプ 誘導灯 誘導灯 - - - 誘導灯 -
                材質 本体:PE、溶液:化学発光体溶液 - - - - 本体:PE、溶液:化学発光体溶液 -
                詳細1 使いきりタイプ 毒性なし、全天候タイプ、不燃性 - - - - -
                入数 5本入り - - - - - -
                発光時間 4~6時間 8時間 - - - 4~6時間 -

                φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA983RM-32
                EA983RM-36
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                重量 サイズ カラー 詳細2 商品詳細種別

                341円

                ( 375円 )

                5個入り

                1パック あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                約1g(1本当り)Φ4.5×37mmレッドケミホタル37相当品Φ4.5×37mm ミニスティックライト(5本)

                455円

                ( 501円 )

                5個入り

                1パック あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                約2g(1本当り)Φ6×50mmグリーンケミホタル50相当品Φ6.0×50mm ミニスティックライト(5本)

                誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました