(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ15x190mm スティックライト(高発光体)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ15x190mm スティックライト(高発光体)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
169円
税込価格
186円

・コンサート、イベントなどに・スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 重量:
    30g
  • サイズ:
    Φ15×190mm
  • 材質:
    本体:PP、溶液:化学発光体溶液
  • 詳細1:
    使いきりタイプ
  • 商品詳細種別:
    Φ15×190mm スティックライト(高発光体)
  • 入数:
    1本入り
  • 発光時間:
    15分

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー

1個

169( 186円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブルー

1個

169( 186円 )

1日目

一部当日出荷可能

ホワイト

1個

169( 186円 )

1日目

一部当日出荷可能

レッド

1個

169( 186円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・コンサート、イベントなどに
・スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
・化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ15x190mm スティックライト(高発光体)

φ15x190mm スティックライト(高発光体)

    φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

    φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

      φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

      φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

        ミニスティックライト

        ミニスティックライト

          φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)

          φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)

            LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

            LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

              スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

              スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

                φ18x150mm スティックライト

                φ18x150mm スティックライト

                  スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                  スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                    LEDジューデンロングライト

                    LEDジューデンロングライト

                      非常灯LEDポールランタン

                      非常灯LEDポールランタン

                        防爆LED作業灯 GZ-BA30

                        防爆LED作業灯 GZ-BA30

                          紫外線LEDライトコード付

                          紫外線LEDライトコード付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 エスコ 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 長谷川製作所 GENTOS 嵯峨電機工業
                            通常価格 169円 197円 630円 5,360円 341円 67,974円 17,996円 430円 19,574円 83,418円 47,732円 28,853円 69,420円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 誘導灯 誘導灯 誘導灯 誘導灯 誘導灯 - - 誘導灯 - - - - -
                            重量 30g 約30g 101g - - - - 21g - - - - -
                            サイズ Φ15×190mm Φ15×190mm Φ15×190mm - - - - - - - - - -
                            材質 本体:PP、溶液:化学発光体溶液 本体:PP、PE、ガラス、溶液:化学発光体溶液 本体:PP、ガラス、溶液:化学発光体溶液 本体:PE、溶液:化学発光体溶液 本体:PE、溶液:化学発光体溶液 - - - - - - - -
                            詳細1 使いきりタイプ - - - 使いきりタイプ - - 毒性なし、全天候タイプ、不燃性 - - - - -

                            φ15x190mm スティックライト(高発光体)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました