(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
197円
税込単価
217円

【商品仕様】・使いっきりタイプ・材質:本体:PE、溶液:化学発光体溶液・発光時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 重量:
    約30g
  • サイズ:
    Φ15×190mm
  • カラー:
    イエロー
  • 材質:
    本体:PP、PE、ガラス、溶液:化学発光体溶液
  • 入数:
    1本入り
  • 発光時間:
    1時間

型番

EA983RM-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983RM-11

1個

197( 217円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使いっきりタイプ
・材質:本体:PE、溶液:化学発光体溶液
・発光時間:1時間
・カラー:イエロー
・サイズ:直径15x180mm
・重量:約30g
・入数:1本入り
・発光時間1時間の高輝度タイプ
・スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
・化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
・JAN:4518340051911

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)の型番EA983RM-11のページです。
型番EA983RM-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

    φ15x190mm スティックライト(高発光体)

    φ15x190mm スティックライト(高発光体)

      φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)

      φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)

        φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

        φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

          ミニスティックライト

          ミニスティックライト

            φ18x150mm スティックライト

            φ18x150mm スティックライト

              防雨型LEDフローレンライト

              防雨型LEDフローレンライト

                非常灯LEDポールランタン

                非常灯LEDポールランタン

                  防爆LED作業灯 GZ-BA30

                  防爆LED作業灯 GZ-BA30

                    紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                    紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド 長谷川製作所 GENTOS 嵯峨電機工業
                      通常価格 197円 169円 341円 630円 5,360円 430円 42,577円 47,732円 28,853円 90,871円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                      商品タイプ 誘導灯 誘導灯 誘導灯 誘導灯 誘導灯 誘導灯 - - - -
                      重量 約30g 30g - 101g - 21g - - - -
                      サイズ Φ15×190mm Φ15×190mm - Φ15×190mm - - - - - -
                      カラー イエロー - - イエロー - - - - - -
                      材質 本体:PP、PE、ガラス、溶液:化学発光体溶液 本体:PP、溶液:化学発光体溶液 本体:PE、溶液:化学発光体溶液 本体:PP、ガラス、溶液:化学発光体溶液 本体:PE、溶液:化学発光体溶液 - - - - -

                      φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました