(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ15x180mm スティックライト(黄/3本)【3個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【商品仕様】・使いきりタイプ・材質…本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 重量:
    101g
  • サイズ:
    Φ15×190mm
  • カラー:
    イエロー
  • 材質:
    本体:PP、ガラス、溶液:化学発光体溶液
  • 入数:
    3本入り
  • 発光時間:
    10~12時間

型番

EA983RM-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983RM-1

1パック

3個入り

630( 693円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使いきりタイプ
・材質…本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液
・サイズ…直径15x180mm
・重量…101g
・発光時間…10/12時間
・カラー…イエロー
・入数…3本入り
・用途…地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に
・火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心
・軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要
・強風の中や水中でも使用可能
・JAN:4518340051843

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ15x180mm スティックライト(黄/3本)の型番EA983RM-1のページです。
型番EA983RM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

    φ15x190mm スティックライト(高発光体)

    φ15x190mm スティックライト(高発光体)

      φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

      φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

        スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

        スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

          ミニスティックライト

          ミニスティックライト

            LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

            LEDジューデンロングライト防眩カバータイプ

              メーカー エスコ エスコ エスコ 嵯峨電機工業 エスコ ハタヤリミテッド
              通常価格 630円 169円 197円 17,996円 5,360円 67,974円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ 誘導灯 誘導灯 誘導灯 - 誘導灯 -
              重量 101g 30g 約30g - - -
              サイズ Φ15×190mm Φ15×190mm Φ15×190mm - - -
              カラー イエロー - イエロー - - -
              材質 本体:PP、ガラス、溶液:化学発光体溶液 本体:PP、溶液:化学発光体溶液 本体:PP、PE、ガラス、溶液:化学発光体溶液 - 本体:PE、溶液:化学発光体溶液 -

              φ15x180mm スティックライト(黄/3本)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました