(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,750円
税込単価
3,025円

【商品仕様】・用途…ウォーキング、通勤通学などに・材質…表:PVC内側:ステン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タスキ
  • 本体材質:
    PVC
  • 反射材:
    PVC
  • 色:
    イエロー
  • LED有無:
  • 反射材有無:
  • 重量:
    約67g
  • 電源:
    ボタン電池(CR2450)×1個(付属)
  • サイズ:
    50×1400mm
  • 材質詳細:
    表:PVC、内側:ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)
  • 連続使用時間:
    約140時間
  • 光源:
    赤色LED×6個
  • メーカー:
    ミズケイ
  • メーカー型番:
    3301505
  • 点灯・点滅切替:
    点滅・点灯・消灯
  • 最大巻き付け径:
    約450mm

型番

EA983RF-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983RF-11

1個

2,750( 3,025円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…ウォーキング、通勤通学などに
・材質…表:PVC
内側:ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)
・カラー…イエロー
・光源…赤色LED×6個
・電源…ボタン電池(CR2450)×1個(付属)
・連続使用時間…約140時間
・点灯・点滅切替…点滅・点灯・消灯
・サイズ…50×1400mm
・マジックテープで1100mm、1210mm、1330mmの3段階長さ調整が可能
・重量…約67g
・特長…
・背丈に合わせ長さ調整ができるLED付反射タスキです。
・暗い夜道や光源のない場所でもLEDで視認性アップ。
・肉眼で50/60mまでの視認性があります。
・JAN:4548745913569

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)の型番EA983RF-11のページです。
型番EA983RF-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)

[CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)

    トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LD

    トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LD

      反射セーフティ伸縮バンド

      反射セーフティ伸縮バンド

        日本緑十字 ビニールリボン

        日本緑十字 ビニールリボン

          ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

          ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

            グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式

            グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式

              メーカー エスコ トーヨーセフティー エスコ 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス
              通常価格 2,750円 1,009円 780円 680円 322円 763円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目  
              商品タイプ タスキ - - - - -
              本体材質 PVC - - - - -
              反射材 PVC - - - - -
              イエロー - - - - -
              LED有無 - - - - -

              [CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました