(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防犯ベスト 表側右胸に取外し可能なポケット有

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983R-231
防犯ベスト 表側右胸に取外し可能なポケット有 ボウハンベスト(キ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,160円
税込単価
2,376円

・左胸の透明ポケット部:幅105mm×57mm、名刺等を入れることができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ナイロンメッシュ
  • 反射材:
    PVC
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    約60
  • 胴回り(cm):
    約90~120
  • 反射材有無:
  • サイズ:
    フリー
  • 材質詳細:
    テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
  • ウエスト:
    約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)
  • テープ幅:
    50mm
  • 反射テープ色:
  • 肩幅:
    36cm

型番

EA983R-231 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983R-231 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983R-231

イエローメッシュ地/白反射

1個

2,160( 2,376円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・左胸の透明ポケット部:幅105mm×57mm、名刺等を入れることができます。
・表側右胸に、取外し可能なポケット有

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防犯ベスト 表側右胸に取外し可能なポケット有の型番EA983R-231のページです。
型番EA983R-231に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防犯ベスト 表側右胸に取外し可能なポケット有

防犯ベスト 表側右胸に取外し可能なポケット有

    安全ベスト サイズはマジックテープで調整可能

    安全ベスト サイズはマジックテープで調整可能

      安全ベスト・LED 前面とサイドにマジックテープ付

      安全ベスト・LED 前面とサイドにマジックテープ付

        防犯ベスト 左胸、背中に透明の差込ポケット付

        防犯ベスト 左胸、背中に透明の差込ポケット付

          パトロールベスト

          パトロールベスト

            エスコ 安全ベスト

            エスコ 安全ベスト

              安全ベスト・LED 二重構造メッシュ素材使用

              安全ベスト・LED 二重構造メッシュ素材使用

                安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)

                安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)

                  M/L 安全ベスト

                  M/L 安全ベスト

                    安全ベスト 高輝度反射テープ付

                    安全ベスト 高輝度反射テープ付

                      ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

                      ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

                        安全ベスト(防炎加工)

                        安全ベスト(防炎加工)

                          防犯ベスト 前面ジッパー止

                          防犯ベスト 前面ジッパー止

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 エスコ エスコ
                            通常価格 2,160円 1,831円 5,953円 1,760円 4,106円 1,640円 3,000円 1,150円 1,500円 2,419円 4,724円 3,190円 2,039円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト - 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト
                            本体材質 ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ - ナイロンメッシュ - ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ポリエステル ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ポリエステル - ポリエステル
                            反射材 PVC その他 - PVC - PVC PVC その他 PVC その他 - その他 PVC
                            LED有無 - -
                            着丈(cm) 約60 約60 58 52 - 50~60 60.5 40~60 約59 56/62/68 66 55 約56

                            防犯ベスト 表側右胸に取外し可能なポケット有のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983R-232
                            EA983R-233
                            EA983R-234
                            EA983R-235
                            EA983R-236
                            EA983R-237
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            オレンジメッシュ地/白反射

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            グリーンメッシュ地/白反射

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ホワイト

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ブルー

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            レッド

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ネイビーメッシュ地/白反射

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました