(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983HC-0
エスコ スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 50X35MM (スライドシキ)バルブカイヘイフダ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

・札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 詳細材質:
    硬質エンビ
  • 入数:
    1個入り
  • 表示内容詳細:
    開/閉
  • 詳細1:
    両面印刷
  • 商品詳細種別:
    スライド式

型番

EA983HC-0 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)取付穴材質仕様
EA983HC-050×35×34mm×2硬質塩ビ両面印刷
EA983HC-190×35×34mm×2硬質塩ビ両面印刷
EA983HC-2130×60×37mm×2硬質塩ビ両面印刷
 
商品情報を表示

EA983HC-0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
取付穴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983HC-0

50×35×3
Ф4mm×2箇所

1個

940( 1,034円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)の型番EA983HC-0のページです。
型番EA983HC-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

エスコ スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

    スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)

    スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)

      回転式バルブ開閉札  「開(緑)閉(赤)」  特15-42

      回転式バルブ開閉札 「開(緑)閉(赤)」 特15-42

        ボンベ札(スライド式)

        ボンベ札(スライド式)

          ボンベ札 札-14A

          ボンベ札 札-14A

            騒音管理標識  「イヤーマフ着用」  騒音-104

            騒音管理標識 「イヤーマフ着用」 騒音-104

              スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)  「常時開(赤) 常時閉(緑)」  特15-103A

              スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「常時開(赤) 常時閉(緑)」 特15-103A

                騒音管理標識「耳栓着用」 騒音-102

                騒音管理標識「耳栓着用」 騒音-102

                  スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)  「常時開(赤) 常時閉(緑)」  特15-103B

                  スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「常時開(赤) 常時閉(緑)」 特15-103B

                    省エネルギー推進用品 ステッカー

                    省エネルギー推進用品 ステッカー

                      スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤) 閉(緑)」特15-104B

                      スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤) 閉(緑)」特15-104B

                        スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤)閉(緑)」 特15-104A

                        スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤)閉(緑)」 特15-104A

                          スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

                          スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

                            メーカー エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ ケニス 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 940円 1,350円 3,500円 1,040円 1,517円 1,450円 1,781円 1,450円 1,462円 266円 1,050円 1,160円 951円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) - 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - ポリプロピレン(PP) - - -
                            表示内容 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - - -
                            詳細材質 硬質エンビ 本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス - 硬質塩ビ - - - - - - - - -

                            エスコ スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983HC-1
                            EA983HC-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(mm) 取付穴

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            90×35×3Ф4mm×2箇所

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            130×60×3Ф7mm×2箇所

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました