(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40x40mm バルブ開閉札

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983HA-12
40x40mm バルブ開閉札【2個入り】 40X40MM バルブカイヘイフダ(アカ/ミドリ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

アルミ製のバルブ開閉札になります。ステンレスリングが2個付きます。両面印刷です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 重量:
    8g
  • サイズ:
    40×40×0.8mm
  • 入数:
    2枚1組
  • 表示内容詳細:
    表:開、裏:閉
  • 詳細1:
    両面印刷
  • 取付仕様詳細:
    ステンレスリングΦ15mm×2個付

型番

EA983HA-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983HA-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983HA-12

表:赤、裏:緑

1パック

2個入り

880( 968円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製のバルブ開閉札になります。
ステンレスリングが2個付きます。
両面印刷です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40x40mm バルブ開閉札の型番EA983HA-12のページです。
型番EA983HA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40x40mm バルブ開閉札

40x40mm バルブ開閉札

    65x65mm バルブ開閉札

    65x65mm バルブ開閉札

      路面標識  「自転車置場」  路面-21

      路面標識 「自転車置場」 路面-21

        防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)

        防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)

          騒音-203 騒音管理標識

          騒音-203 騒音管理標識

            省エネルギー推進用品 ステッカー

            省エネルギー推進用品 ステッカー

              バルブ開閉表示板 片面表示 ヨコ型

              バルブ開閉表示板 片面表示 ヨコ型

                バルブ開閉札「開(赤)/閉(緑)」 特15-140B

                バルブ開閉札「開(赤)/閉(緑)」 特15-140B

                  バルブ開閉札  「開(緑) / 閉(赤)」  特15-140D

                  バルブ開閉札 「開(緑) / 閉(赤)」 特15-140D

                    バルブ開閉表示板 片面表示 ヨコ型 アルミ

                    バルブ開閉表示板 片面表示 ヨコ型 アルミ

                      バルブ開閉表示板 片面表示 長角型 アクリル

                      バルブ開閉表示板 片面表示 長角型 アクリル

                        メーカー エスコ エスコ 日本緑十字社 ユニット アズワン ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット
                        通常価格 880円 1,100円 5,200円 976円 1,810円 266円 179円 880円 880円 2,400円 390円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                        商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                        材質(本体) アルミ アルミ - その他 - ポリプロピレン(PP) その他 - - アルミ その他
                        表示内容 その他 その他 その他 - - - - その他 その他 - -
                        取付仕様 その他 その他 - - - - - - - - -
                        重量 8g 20g - - - - - - - - -

                        40x40mm バルブ開閉札のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA983HA-11
                        EA983HA-13
                        EA983HA-14
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        880円

                        ( 968円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        表:青、裏:赤

                        880円

                        ( 968円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        表:赤、裏:青

                        880円

                        ( 968円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        表:緑、裏:赤

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました