(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983H-1B
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
474円
税込単価
521円

エスコ φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・閉)・入数は1枚入りです。【サイズ】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリエチレンテレフタラート(PET)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    Φ50×2mm
  • 詳細材質:
    ラミPET
  • 入数:
    1枚入り
  • 詳細1:
    両面印刷
  • 型:
  • 取付穴径:
    4mm×1ヶ所

型番

EA983H-1B 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)内容材質仕様取付穴径
EA983H-1Aφ50×2ラミPET両面印刷φ4mm
EA983H-1BラミPET両面印刷φ4mm
EA983H-2Aφ50×2ラミPET両面印刷φ4mm
EA983H-2BラミPET両面印刷φ4mm
EA983H-3Aφ50×2常時開ラミPET両面印刷φ4mm
EA983H-3B常時開ラミPET両面印刷φ4mm
EA983H-4Aφ50×2常時閉ラミPET両面印刷φ4mm
EA983H-4B常時閉ラミPET両面印刷φ4mm
 
商品情報を表示

EA983H-1B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983H-1B

1個

474( 521円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・閉)
・入数は1枚入りです。
【サイズ】φ50×2mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mmの型番EA983H-1Bのページです。
型番EA983H-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm

丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm

    φ50mm 丸型バルブ開閉札

    φ50mm 丸型バルブ開閉札

      丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm

      丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 474円 474円 499円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識
        材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) ポリエチレンテレフタラート(PET) ポリエチレンテレフタラート(PET)
        表示内容 その他 その他 その他
        取付仕様 その他 その他 その他
        サイズ Φ50×2mm Φ50×2mm -

        丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA983H-1A
        EA983H-2A
        EA983H-2B
        EA983H-3A
        EA983H-3B
        EA983H-4A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        表示内容詳細

        474円

        ( 521円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        474円

        ( 521円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        474円

        ( 521円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        474円

        ( 521円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        常時開

        474円

        ( 521円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        常時開

        474円

        ( 521円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        常時閉

        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました