(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
280円
税込価格
308円

【特長】材質はアルミ。色は赤、青、緑の3色展開。両面印刷。サイズは50×50×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    50×50×1mm
  • 入数:
    1枚入り
  • 詳細1:
    両面印刷
  • 取付穴径:
    4mm×1ヶ所

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)内容材質仕様取付穴径
EA983H-1150×50×1アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-12アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-13アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-1450×50×1アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-15アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-16アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-2150×50×1アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-22アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-23アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-2450×50×1アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-25アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-26アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-3150×50×1常時開アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-32常時開アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-33常時開アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-3450×50×1常時閉アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-35常時閉アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-36常時閉アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-4150×50×1常時開アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-42常時開アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-43常時開アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-4450×50×1常時閉アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-45常時閉アルミ両面印刷φ4mm
EA983H-46常時閉アルミ両面印刷φ4mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時開

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時開

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時開

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時閉

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時閉

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時閉

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時開

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時開

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時開

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時閉

1個

280( 308円 )

2日目

一部当日出荷可能

常時閉

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

常時閉

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質はアルミ。
色は赤、青、緑の3色展開。
両面印刷。
サイズは50×50×1mm。
表示内容は「開」「閉」。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)

    φ50mm 丸型バルブ開閉札

    φ50mm 丸型バルブ開閉札

      丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm

      丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 280円 474円 499円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識
        材質(本体) アルミ ポリエチレンテレフタラート(PET) ポリエチレンテレフタラート(PET)
        表示内容 その他 その他 その他
        取付仕様 その他 その他 その他
        サイズ 50×50×1mm Φ50×2mm -

        φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・閉)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました