(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粗面用反射テープ 赤/黄 EA983GD

粗面用反射テープ 赤/黄 EA983GD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,900円 ~ 15,794円
税込価格
10,890円 ~ 17,373円

・剥離紙付・粘着式・基材に柔軟性のあるアルミを使用し、強力な粘着剤を使用してい...

詳細情報を確認する

  • 文字内容:
    (文字なし)
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 反射:
  • 再剥離:
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質:
    ポリエチレン系
  • 剥離紙:
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質詳細:
    PETフィルム+反射ガラスビーズ
  • 詳細4:
    屋外対応
  • 商品詳細種別:
    粗面用反射テープ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
100

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー
100

1個

9,900( 10,890円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー
150

1個

15,794( 17,373円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・剥離紙付
・粘着式
・基材に柔軟性のあるアルミを使用し、強力な粘着剤を使用している為、コンクリート打ちっぱなし面やリシン吹き付け面などの粗面にもよく接着します。
・屋外対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粗面用反射テープ 赤/黄 EA983GD

粗面用反射テープ 赤/黄 EA983GD

    10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

    10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

      反射テープ

      反射テープ

        オーバーラミネートフィルム 表面エンボスタイプ 厚み 0.21mm

        オーバーラミネートフィルム 表面エンボスタイプ 厚み 0.21mm

          蛍光反射テープ 黄/黒

          蛍光反射テープ 黄/黒

            メーカー エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 ユニット
            通常価格 9,900円 9,560円 1,277円 4,548円 5,200円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
            文字内容 (文字なし) (文字なし) - - -
            テープ長さ(m) 10 10 10 - 10
            テープ厚(mm) 0.2 0.2 0.12 - 0.15
            反射 - - -
            再剥離 - - - -

            粗面用反射テープ 赤/黄 EA983GDのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました