(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止めテープ(蓄光)

滑り止めテープ(蓄光)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,220円 ~ 25,941円
税込価格
15,642円 ~ 28,535円

・非常口ルート、通路等に・約6時間光ります。最初の60分間最も強く光ります。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50

1個

14,220( 15,642円 )

1日目

一部当日出荷可能

100

1個

25,941( 28,535円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・非常口ルート、通路等に
・約6時間光ります。最初の60分間最も強く光ります。
・粒度#46の研磨材がコートされています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り止めテープ(蓄光)

滑り止めテープ(蓄光)

    18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

    18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

      50mm×5m滑り止めテープ(透明)

      50mm×5m滑り止めテープ(透明)

         5m 滑り止めテープ(透明)

        5m 滑り止めテープ(透明)

          テープ用保護テープ

          テープ用保護テープ

            18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

            18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

              50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

              50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

                テープ用保護テープ(滑り止め付)

                テープ用保護テープ(滑り止め付)

                  15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                  15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                    5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                    5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                      18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

                      18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 14,220円 4,450円 1,880円 3,310円 1,820円 7,890円 5,760円 3,050円 6,790円 3,730円 7,890円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        テープ長さ(m) 18.3 18.3 5 5 - 18.3 10 - 15.2 5 18.3
                        テープ厚(mm) 約0.7 約0.4 1 0.3 - 約0.8 - - 0.22 0.6 0.7
                        屋内用/屋外用 屋内用 屋内用 屋内用 屋内用 - 屋内用 / 屋外用 屋内用 - 屋内用 / 屋外用 屋外用 屋内用 / 屋外用
                        蛍光/蓄光 蓄光 - - - - - - - - 蛍光 -
                        ホワイト グレー クリア(透明) クリア(透明) - ブラック - - ブラック トラ(ブラック/イエロー) -

                        滑り止めテープ(蓄光)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました