(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA983G-45
50mmx9.1m ハイレベル反射テープ 50MMX9.1M ハイレベルハンシャテープ(キ)

50mmx9.1m ハイレベル反射テープ EA983G-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,700円
税込単価
11,770円

微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    9.1
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.4
  • 反射:
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 剥離紙:
  • 重量:
    280g
  • 詳細2:
    屋外対応

型番

EA983G-45 解除

Loading...

EA983G-45 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
文字内容
再剥離
単品/パック
入数
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983G-45

(文字なし)
イエロー
単品
1巻入り
50mm×9.1m ハイレベル反射テープ

1個

10,700( 11,770円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります

Loading...

EA983G-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx9.1m ハイレベル反射テープの型番EA983G-45のページです。
型番EA983G-45に関する仕様情報を記載しております。

50mmx9.1m ハイレベル反射テープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA983G-42
EA983G-43
EA983G-46
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
文字内容 再剥離 単品/パック 入数 商品詳細種別

10,700円

( 11,770円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

(文字なし)ホワイト単品1巻入り50mm×9.1m ハイレベル反射テープ

10,700円

( 11,770円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

(文字なし)レッド単品1巻入り50mm×9.1m ハイレベル反射テープ

10,700円

( 11,770円 )
1個 あり

2日目

一部当日出荷可能

(文字なし)オレンジ単品1巻入り50mm×9.1m ハイレベル反射テープ

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました