(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

640x57x800mm 単管バリケード(4個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FV-81A
640x57x800mm 単管バリケード(4個)【4個入り】 アンゼンヨウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,360円
税込単価
6,996円

・壊れにくく、サビない。・収納時はバラバラにして安定した段積みが可能です。・収...

詳細情報を確認する

型番

EA983FV-81A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FV-81A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FV-81A

グリーン

1パック

4個入り

6,360( 6,996円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・壊れにくく、サビない。
・収納時はバラバラにして安定した段積みが可能です。
・収納スペースも取りません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

640x57x800mm 単管バリケード(4個)の型番EA983FV-81Aのページです。
型番EA983FV-81Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

640x57x800mm 単管バリケード(4個)

640x57x800mm 単管バリケード(4個)

    単管バリケード(φ48.6mm単管用)

    単管バリケード(φ48.6mm単管用)

      単管バリケード(PP製)

      単管バリケード(PP製)

        グリーンクロス ミニとまるくん高輝度反射矢印板セット

        グリーンクロス ミニとまるくん高輝度反射矢印板セット

          バリケード・折畳式

          バリケード・折畳式

            カラー単管バリケードU型

            カラー単管バリケードU型

              バリアフェンス オレンジ

              バリアフェンス オレンジ

                バリケード看板 鉄製

                バリケード看板 鉄製

                  930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

                  930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

                    バリアフェンス(1050シリーズ)

                    バリアフェンス(1050シリーズ)

                      交通安全バリケード

                      交通安全バリケード

                        メーカー エスコ トラスコ中山 三甲 グリーンクロス エスコ ユニット アズワン ユニット エスコ 日本緑十字社 ユニット
                        通常価格 6,360円 1,903円 1,486円 447,271円 6,513円 5,143円 17,100円 9,420円 28,760円 17,999円 15,578円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   8日目   4日目   2日目   当日出荷可能 5日目   6日目  
                        商品タイプ バリケード バリケード バリケード - バリケード - - バリケード - 工事用フェンス バリケード
                        間口×奥行×高さ(mm) 640×69×800 637×68×806 640×57×800 - - - - - - - -
                        材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ABS樹脂 - - その他 - - その他
                        重量 約2kg(1枚当り) - - - - - - - 6.2kg - -
                        入数 4個 - - - - - - - - - -

                        640x57x800mm 単管バリケード(4個)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA983FV-82A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        6,360円

                        ( 6,996円 )

                        4個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        イエロー

                        バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました