(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリケード・折畳式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バリケード・折畳式

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,513円 ~ 7,349円
税込価格
7,164円 ~ 8,084円

【特長】運搬時にかさばらない折畳式。【用途】工事現場等に最適。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バリケード
  • 色:
    その他
  • 材質(本体):
    ABS樹脂
  • 商品詳細種別:
    バリケード・折畳式
  • 材質詳細:
    バー:ABS樹脂・ポリエチレン、ポリカーボネイト/脚:スチール(PVC被膜)/反射シート:PET

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
重量
バーのサイズ
折りたたみサイズ(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000×350×580
1.5kg
1000×98(H)mm
1000×100×200(H)
黄・黒

1個

6,513( 7,164円 )

1日目

一部当日出荷可能

1500×460×750
1.9kg
-
-
黄・黒

1個

6,818( 7,500円 )

1日目

一部当日出荷可能

2000×460×750
2kg
-
-
黄・黒

1個

7,349( 8,084円 )

1日目

一部当日出荷可能

1000×350×580
1.5kg
1000×98(H)mm
1000×100×200(H)
赤・白

1個

6,513( 7,164円 )

1日目

一部当日出荷可能

1500×460×750
1.9kg
-
-
赤・白

1個

6,818( 7,500円 )

1日目

一部当日出荷可能

2000×460×750
2kg
-
-
赤・白

1個

7,349( 8,084円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
運搬時にかさばらない折畳式。
【用途】
工事現場等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリケード・折畳式

バリケード・折畳式

    公団型矢印板(386-03)

    公団型矢印板(386-03)

      交通安全バリケード

      交通安全バリケード

        1000×290×60mm連結ブロック

        1000×290×60mm連結ブロック

          ピカ 安全柵4面 ポケット付きハーフタイプ

          ピカ 安全柵4面 ポケット付きハーフタイプ

            ピカ 安全柵4面 ポケット付き

            ピカ 安全柵4面 ポケット付き

              ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

              ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

                バリケード看板 鉄製

                バリケード看板 鉄製

                  メーカー エスコ ユニット ユニット エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ユニット ユニット
                  通常価格 6,513円 26,411円 15,578円 9,590円 34,023円 51,202円 4,835円 9,420円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   2日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   4日目  
                  商品タイプ バリケード - バリケード - 工事用フェンス 工事用フェンス バリケード バリケード
                  その他 - - - その他 その他 - -
                  材質(本体) ABS樹脂 - その他 - その他 その他 その他 その他
                  商品詳細種別 バリケード・折畳式 - - - - - - -
                  材質詳細 バー:ABS樹脂・ポリエチレン、ポリカーボネイト/脚:スチール(PVC被膜)/反射シート:PET - - - - - - -

                  バリケード・折畳式のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました