(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックフェンス・フェンス用タンクベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックフェンス・フェンス用タンクベース【5~20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,120円
税込単価
24,332円

プラスチック製フェンス(EA983FV-91)とフェンス用のタンクベース(EA...

詳細情報を確認する

型番

EA983FV-106 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口×奥行×高さ(mm)
材質(本体)
重量
サイズ
付属品
入数
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EA983FV-106

EA983FV-106

重石
-
ポリエチレン(PE)
満水時:約9kg、空時:約460g
Φ320×125(H)mm
-
20個
ウエイト(タンクベース)

1パック

20個入り

22,120( 24,332円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック製フェンス(EA983FV-91)とフェンス用のタンクベース(EA983FV-106)です。
タンクベース(ウエイト)には水または砂を入れてフェンス用の重りとして使用します。
フェンスとタンクベース(ウエイト)を組み合わせてお使いください。
【用途】
・工事用フェンス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックフェンス・フェンス用タンクベースの型番EA983FV-106のページです。
型番EA983FV-106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックフェンス・フェンス用タンクベース

プラスチックフェンス・フェンス用タンクベース

    単管バリケード クランプカバー

    単管バリケード クランプカバー

      ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H

      ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H

        SPフェンス

        SPフェンス

          アーチスタンド

          アーチスタンド

            TONBO 丸型重石 20型

            TONBO 丸型重石 20型

              サンコー フェンス用タンクベース 白

              サンコー フェンス用タンクベース 白

                TONBO 角型重石 7型

                TONBO 角型重石 7型

                  グリーンクロス KYブロック

                  グリーンクロス KYブロック

                    メーカー エスコ トラスコ中山 ユニット DICプラスチック ミツギロン工業 新輝合成 三甲 新輝合成 グリーンクロス
                    通常価格 18,760円 12,727円 4,630円 9,909円 4,029円 4,354円 1,930円 3,352円 70,497円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目~   7日目   8日目   9日目   4日目  
                    グリーン - グレー - - - - - -

                    プラスチックフェンス・フェンス用タンクベースのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA983FV-91
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 間口×奥行×高さ
                    (mm)
                    材質(本体) 重量 サイズ 付属品 入数 商品詳細種別

                    18,760円

                    ( 20,636円 )

                    5個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    工事用フェンス1000×45×1180(脚取付け時)ポリプロピレン(PP)4kg(脚取付け時)フェンス:1000×45×1000mm、ジョイント:100×53×60mm1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個5枚セットフェンス

                    バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました