(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

870mm チェーンスタンド(4本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

870mm チェーンスタンド(4本)【4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,421円
税込単価
9,263円

・チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。・ベース本体に水や砂を入れ、使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーンスタンド
  • 重量:
    空時:約815g、満水時:約3.9kg
  • サイズ:
    Φ63×870(H)mm
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 入数:
    4本入り
  • ベースカラー:
    ブラック
  • ベース径:
    300mm

型番

EA983FT-87 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-87

イエロー

1パック

4個入り

8,421( 9,263円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
・ベース本体に水や砂を入れ、使用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

870mm チェーンスタンド(4本)の型番EA983FT-87のページです。
型番EA983FT-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

870mm チェーンスタンド(4本)

870mm チェーンスタンド(4本)

    チェーンスタンド標識看板(無地)

    チェーンスタンド標識看板(無地)

      255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

      255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

        カラープラポール ピラー(柱)

        カラープラポール ピラー(柱)

          カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

          カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

            チェーンスタンド用表示看板

            チェーンスタンド用表示看板

              カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

              カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

                ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

                ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

                  カラープラポール サインキャッププレート

                  カラープラポール サインキャッププレート

                    TRUSCO コーンフックリング (2個入)

                    TRUSCO コーンフックリング (2個入)

                      チェーンスタンド 重石不要のタンク付

                      チェーンスタンド 重石不要のタンク付

                        プラカラビナ

                        プラカラビナ

                          チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒

                          チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒

                            メーカー エスコ トラスコ中山 エスコ カーボーイ カーボーイ エスコ カーボーイ ミツギロン工業 カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社
                            通常価格 8,421円 1,423円 4,790円 1,038円 2,521円 2,680円 1,994円 1,781円 518円 514円 1,235円 380円 2,030円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ1 プラチェーン プラチェーン プラチェーン プラチェーン - その他 - プラチェーン - - プラチェーン - プラチェーン
                            商品タイプ2 プラチェーンスタンド プラチェーン用オプション プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド - その他 - プラチェーンスタンド プラチェーン用オプション - プラチェーンスタンド - プラチェーンスタンド
                            重量 空時:約815g、満水時:約3.9kg - 満水時:3.3kg、空時:0.5kg - - 320g - - - - - - -
                            サイズ Φ63×870(H)mm - Φ54×900(H)mm - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン - ポリエチレン - - PE、PET、スチール - - - - - - -

                            870mm チェーンスタンド(4本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FT-86
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            8,421円

                            ( 9,263円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ホワイト

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました