(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

78x432x787mm LED方向指示灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FT-72A
78x432x787mm LED方向指示灯 78X432X787MM LEDホウコウシジトウ(アオ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,240円 20,506円
税込単価
25,564円 22,557円

・点滅、流動切替式・光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。・P...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    4kg
  • サイズ:
    787(W)×78(D)×432(H)mm
  • 詳細1:
    点滅、流動切替式
  • 商品詳細種別:
    78×432×787mm LED方向指示灯

型番

EA983FT-72A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FT-72A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
光源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-72A

単1電池×3本(別売)
高輝度ブルー32個

1個

23,240円

20,506

( 22,557円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・点滅、流動切替式
・光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
・PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

78x432x787mm LED方向指示灯の型番EA983FT-72Aのページです。
型番EA983FT-72Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

78x432x787mm LED方向指示灯

78x432x787mm LED方向指示灯

    406x833mm LED方向指示灯

    406x833mm LED方向指示灯

      [LED信号灯用]壁面取付ブラケット

      [LED信号灯用]壁面取付ブラケット

        単3x4本/522mm LED三角保安灯

        単3x4本/522mm LED三角保安灯

          AC90-250VLED信号灯ベースユニット

          AC90-250VLED信号灯ベースユニット

            グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

            グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

              LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

              LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

                LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

                LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

                  TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック

                  TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック

                    [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

                    [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

                      マルチ誘導棒「誘灯生」

                      マルチ誘導棒「誘灯生」

                        60φ LED信号灯

                        60φ LED信号灯

                          [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

                          [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ グリーンクロス エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ ミズケイ エスコ エスコ
                            通常価格 23,240円 25,854円 1,430円 25,947円 10,583円 19,841円 1,860円 2,150円 466円 995円 2,169円 3,496円 1,060円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            重量 4kg 約4.8kg 160g - 320g - 210g 375g - 360g - 60g 190g
                            サイズ 787(W)×78(D)×432(H)mm オープン時:406(H)×834(W)×527(D)mm、折り畳み時:406(H)×572(W)×92.5(D)mm 90×110×62(H)mm 組立時:522(W)×360(D)×483(H)mm Φ60×169(H)mm - 90×280(H)mm - - 80×250(H)mm - Φ60×40(H)mm 85×375(H)mm
                            詳細1 点滅、流動切替式 - - - - - ON/OFFスイッチ付 ON/OFFスイッチ付 - - - - -
                            商品詳細種別 78×432×787mm LED方向指示灯 - 壁面取付ブラケット - - - - - - - - LED信号灯 -

                            78x432x787mm LED方向指示灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FT-71A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源 光源

                            26,370円

                            ( 29,007円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            単1電池×2本(別売)高輝度レッド32個

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました