(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500x300mm コーン矢印板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500x300mm コーン矢印板

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,020円
税込単価
8,822円

【商品仕様】・コーンは別売です。・サイズ…500×300mm、裏面金具径:直径...

詳細情報を確認する

型番

EA983FT-70 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-70

1個

8,020( 8,822円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コーンは別売です。
・サイズ…500×300mm、裏面金具径:直径165mm
・重量…1kg
・材質…アルミ
・JAN:4548745551952

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x300mm コーン矢印板の型番EA983FT-70のページです。
型番EA983FT-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500x300mm コーン矢印板

500x300mm コーン矢印板

    消火器スタンド ABC用 376-21A

    消火器スタンド ABC用 376-21A

      300x407x654mm サインスタンド EA983DE-71

      300x407x654mm サインスタンド EA983DE-71

        蛍光 高輝度 工事看板

        蛍光 高輝度 工事看板

          ♯サインシックA

          ♯サインシックA

            フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

            フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

              450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

              450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

                サインスタンドAL Bタイプ

                サインスタンドAL Bタイプ

                  サインスタンドAL Aタイプ

                  サインスタンドAL Aタイプ

                    900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

                    900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

                      メーカー エスコ 三商 エスコ グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 エスコ ユニット ユニット エスコ
                      通常価格 8,020円 3,700円 5,800円 8,700円 51,532円 2,107円 19,213円 28,987円 27,377円 7,268円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 標示ケース - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                      材質(本体) アルミ - ポリプロピレン(PP) - 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) アルミ その他 その他 ABS樹脂
                      表示内容 矢印 - - その他 - - 矢印 - - 矢印
                      レッド/ホワイト - その他 - - - レッド/ホワイト - - レッド/ホワイト
                      重量 1kg - 1kg - - - 3.6kg - - 5kg

                      500x300mm コーン矢印板のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました