(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)

型番:EA983FT-63
370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)【2個入り】 アンゼンヨウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,790円
税込単価
5,269円

・ロープ穴付きなので、ロープを通して用いれば、立入禁止等の区間指定に使用できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 縦×横(mm):
    757×370
  • 重量:
    1.3kg(タンク満水時3.7kg)
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 入数:
    2本入り
  • 商品詳細種別:
    ウエイト付

型番

EA983FT-63 解除

Loading...

カタログを表示

EA983FT-63の仕様・寸法情報

商品タイプカラーコーンレッド
縦×横(mm)757×370重量1.3kg(タンク満水時3.7kg)
材質ポリエチレン入数2本入り
反射テープ商品詳細種別ウエイト付

型番リスト

型番
反射テープ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-63

レッド

1パック

2個入り

4,790( 5,269円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報


・ロープ穴付きなので、ロープを通して用いれば、立入禁止等の区間指定に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)の型番EA983FT-63のページです。
型番EA983FT-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)

370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)

    緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

    緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

      反射標識ロープ

      反射標識ロープ

        サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

        サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

            スコッチコーン

            スコッチコーン

              サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

              サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

                ガードコーン【ミツギロン工業】

                ガードコーン【ミツギロン工業】

                  サンコー ソフトスコッチコーン300H 赤/白

                  サンコー ソフトスコッチコーン300H 赤/白

                    ヘビーコーン

                    ヘビーコーン

                      ジャンボコーン レッド/ホワイト

                      ジャンボコーン レッド/ホワイト

                        トラコーン

                        トラコーン

                          コーンサイントップII 両面

                          コーンサイントップII 両面

                            メーカー エスコ 日本緑十字社 ユタカメイク 三甲 三甲 ミツギロン工業 三甲 ミツギロン工業 三甲 グリーンクロス 日本緑十字社 トラスコ中山 ユニット
                            通常価格 4,790円 2,660円 6,625円 4,397円 5,500円 1,638円 5,500円 2,167円 2,817円 5,310円 12,025円 1,031円 2,298円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目~   8日目   1日目   2日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - - カラーコーン カラーコーン -
                            縦×横(mm) 757×370 - - 474×290 474×290 - 474×290 - - - - - 412×280
                            重量 1.3kg(タンク満水時3.7kg) - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            入数 2本入り - - - - - - - - - - - -

                            370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FT-64
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            反射テープ

                            7,430円

                            ( 8,173円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            レッド/ホワイト
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            反射テープ

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト