(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【商品仕様】・ミニコーン用ウエイト・材質…ゴム・適合コーン…EA983FT-5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    コーンヘッド
  • 重量:
    1kg
  • サイズ:
    280×280×20(H)mm
  • 材質:
    ゴム
  • 内径:
    220mm
  • 適合コーン:
    EA983FT-56、EA983FT-57
  • 型番:
    CN-10
  • メーカー:
    ミツギロン

型番

EA983FT-60A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-60A

1個

900( 990円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ミニコーン用ウエイト
・材質…ゴム
・適合コーン…EA983FT-56、EA983FT-57
・サイズ…280×280×20(H)mm
・内径…220mm
・重量…1kg
・コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石
・コーンにくぐらせるだけの簡単設置
・JAN:4548745060010

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイトの型番EA983FT-60Aのページです。
型番EA983FT-60Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

    コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

    コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

      ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

      ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

        コーン用標識

        コーン用標識

          520mm コーン用表示カバー

          520mm コーン用表示カバー

            サンコー コーンベット付駐禁コーン700H 赤

            サンコー コーンベット付駐禁コーン700H 赤

              コーンベッド T-COBE

              コーンベッド T-COBE

                φ66/120x96x78mm コーン用ブラケット

                φ66/120x96x78mm コーン用ブラケット

                  コーンアロー

                  コーンアロー

                    コーンハンガー

                    コーンハンガー

                      メーカー エスコ エスコ 仙台銘板 エスコ エスコ 三甲 トラスコ中山 エスコ 日本緑十字社 つくし工房
                      通常価格 900円 940円 1,253円 1,740円 2,470円 4,737円 754円 890円 1,388円 1,516円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                      商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                      オプション品 コーンヘッド その他 その他 コーンヘッド カバー - コーンヘッド その他 コーンヘッド -
                      重量 1kg - - 122g 135g - - 259g - -
                      サイズ 280×280×20(H)mm 102×105×23(H)mm - 347×125×122(H)mm - - - - - -
                      材質 ゴム ポリプロピレン、エラストマー - 本体:ポリエチレン、表示部:PETシール ポリプロピレン - - - - -

                      φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました