(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

295x295x450mm ミニコーン(5本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

295x295x450mm ミニコーン(5本)【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,820円
税込単価
6,402円

・持ち運びに便利なミニタイプのコーン・通常サイズの約1/2サイズ・用途…工事現...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 縦×横(mm):
    450×295
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 入数:
    5本入り
  • トップ内径:
    55mm
  • 適合コーンウエイト:
    EA983FT-60A

型番

EA983FT-56 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-56

レッド

1パック

5個入り

5,820( 6,402円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・持ち運びに便利なミニタイプのコーン
・通常サイズの約1/2サイズ
・用途…工事現場に限らず各種イベントや、スポーツの練習時等に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

295x295x450mm ミニコーン(5本)の型番EA983FT-56のページです。
型番EA983FT-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

295x295x450mm ミニコーン(5本)

295x295x450mm ミニコーン(5本)

    245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)

    245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)

      370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)

      370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)

        サンコー ソフトコーン300H 緑

        サンコー ソフトコーン300H 緑

          380x380x700mm コーン(反射無/10本)

          380x380x700mm コーン(反射無/10本)

            メーカー エスコ エスコ エスコ 三甲 エスコ
            通常価格 5,820円 1,630円 4,790円 2,129円 7,300円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン
            縦×横(mm) 450×295 - 757×370 - 700×380
            材質 ポリエチレン - ポリエチレン - 低密度ポリエチレン
            入数 5本入り - 2本入り - 10本
            トップ内径 55mm - - - -

            295x295x450mm ミニコーン(5本)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA983FT-57
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            5,930円

            ( 6,523円 )

            5個入り

            1パック あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            イエロー

            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました