(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

380x380x700mm ヤワラカコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

380x380x700mm ヤワラカコーン【2~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,620円 ~ 27,300円
税込価格
5,082円 ~ 30,030円

・寒さに強いので寒冷地でも大活躍。脆化温度-70℃・優れた復元力で車等に踏まれ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 縦×横(mm):
    700×380
  • 重量:
    1kg
  • 材質:
    ダイオキシンが発生しないEVA樹脂
  • 適合コーンウエイト:
    EA983FT-5、-6、6B

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
入数
反射テープ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
10本入り

1パック

10個入り

20,900( 22,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー
2本入り

1パック

2個入り

4,620( 5,082円 )

1日目

一部当日出荷可能

レッド
10本入り

1パック

10個入り

27,300( 30,030円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー
2本入り

1パック

2個入り

5,850( 6,435円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブルー
2本入り

1パック

2個入り

4,620( 5,082円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブルー
2本入り

1パック

2個入り

5,850( 6,435円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・寒さに強いので寒冷地でも大活躍。脆化温度-70℃
・優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

380x380x700mm ヤワラカコーン

380x380x700mm ヤワラカコーン

    [単1x4本] LEDライトコーン

    [単1x4本] LEDライトコーン

      500x232mm コーン透明表示カバー

      500x232mm コーン透明表示カバー

        265x660mm 折りたたみ式コーン

        265x660mm 折りたたみ式コーン

          370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

          370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

            コーン用ジョイント

            コーン用ジョイント

              カットコーン

              カットコーン

                ユニット カットコーン(赤) 660H

                ユニット カットコーン(赤) 660H

                  サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

                  サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

                    カラーコーン

                    カラーコーン

                      サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

                      サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

                        TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

                        TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

                          サンコー カラフルコーン700H 緑

                          サンコー カラフルコーン700H 緑

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ユニット 三甲 ミツギロン工業 三甲 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 4,620円 6,624円 650円 8,980円 7,210円 680円 806円 1,300円 4,663円 944円 4,580円 659円 1,675円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   8日目   4日目   8日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            縦×横(mm) 700×380 730×380 - 660×265 775×370 - - 65Φ×660 711×380 - 718×380 - 700×380
                            重量 1kg 1.7kg(電池含) 40g - 3.2kg - - - - - - - -
                            材質 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂 本体:ポリエチレン、電池ケース:ポリプロピレン PVC(ポリ塩化ビニール) ポリプロピレン EVA - - - - - - - -
                            適合コーンウエイト EA983FT-5、-6、6B - - - - - - - - - - - -

                            380x380x700mm ヤワラカコーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました