(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,740円
税込単価
6,314円

【商品仕様】・材質…本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカー・内容…Pお客...

詳細情報を確認する

型番

EA983FT-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-42

1個

5,740( 6,314円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:ポリエチレン、
表示部:PETステッカー
・内容…Pお客様専用
・サイズ…300×92×430(H)mm
・片面表示
・ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。
・ビス2個付
・コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
・JAN:4548745060768

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)の型番EA983FT-42のページです。
型番EA983FT-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

    コーンヘッド標識

    コーンヘッド標識

      520mm コーン用表示カバー

      520mm コーン用表示カバー

        コーン用標識

        コーン用標識

          内径290mm/1.5kg コーンウエイト

          内径290mm/1.5kg コーンウエイト

            プリズムコーンカバー反射両面 KK

            プリズムコーンカバー反射両面 KK

              コーンサインTS

              コーンサインTS

                グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

                グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

                  φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

                  φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

                    コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

                    コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

                      自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                      自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                        自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

                        自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 仙台銘板 つくし工房 グリーンクロス エスコ ユニット 中発販売 中発販売
                          通常価格 5,740円 5,740円 2,470円 1,740円 1,310円 6,410円 2,357円 1,274円 1,190円 620円 6,375円 5,995円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目  
                          商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                          オプション品 コーンヘッド コーンヘッド カバー コーンヘッド コーンヘッド - ステッカー その他 アダプター ステッカー バリアリール バリアリール
                          サイズ 300×92×430(H)mm 300×92×430(H)mm - 347×125×122(H)mm - - - - Φ88×168(H)mm - - -
                          材質 本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカー 本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカー ポリプロピレン 本体:ポリエチレン、表示部:PETシール ポリエチレン+ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - - -
                          内容 Pお客様専用 - - - - - - - - - - -

                          300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました