(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,213円
税込単価
21,134円

【商品仕様】・全面反射タイプ・サイズ…450×450mm・重量…3.6kg・材...

詳細情報を確認する

型番

EA983FT-416 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-416

1個

19,213( 21,134円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全面反射タイプ
・サイズ…450×450mm
・重量…3.6kg
・材質…アルミ
・折りたたみ式
・JAN:4548745481693

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)の型番EA983FT-416のページです。
型番EA983FT-416に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

    方向指示板(樹脂製タイプ)

    方向指示板(樹脂製タイプ)

      方向指示板(アルミ製タイプ)

      方向指示板(アルミ製タイプ)

        900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

        900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

          アローサイン(矢印反射)

          アローサイン(矢印反射)

            方向指示板 マルチフロアサイン

            方向指示板 マルチフロアサイン

              折りたたみ矢印板

              折りたたみ矢印板

                標識板取付金具 アルミUバンド金具

                標識板取付金具 アルミUバンド金具

                  高輝度ニ方向矢印板

                  高輝度ニ方向矢印板

                    ハーフ275 SL立看板

                    ハーフ275 SL立看板

                      SL立看板

                      SL立看板

                        案内スタンド

                        案内スタンド

                          方向板

                          方向板

                            メーカー エスコ 萩原工業 萩原工業 エスコ キタムラ産業 日本緑十字社 キタムラ産業 つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット 三甲
                            通常価格 19,213円 9,053円 22,979円 7,268円 6,469円 10,403円 25,492円 1,000円 15,833円 7,563円 5,635円 11,854円 8,730円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド用パーツ - 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド
                            材質(本体) アルミ ABS樹脂 アルミ ABS樹脂 ABS樹脂 - - - アルミ - スチール - ABS樹脂
                            表示内容 矢印 矢印 矢印 矢印 矢印 - - - 矢印 - - - 矢印
                            レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト - - - - レッド/ホワイト - - - レッド/ホワイト
                            重量 3.6kg - - 5kg - - - - - - - - -

                            450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました