(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンヘッド標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FT-31
コーンヘッド標識 コーンヘッドヒョウシキ (シンニュウキンシ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,740円
税込単価
6,314円

・ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリ...

詳細情報を確認する

型番

EA983FT-31 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ材質内容
EA983FT-36300×92×430(H)mm本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカーフォークリフト作業区域
EA983FT-31300×92×430(H)mm本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカー進入禁止
EA983FT-34300×92×430(H)mm本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカー駐輪禁止
EA983FT-32300×92×430(H)mm本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカー徐行
EA983FT-35300×92×430(H)mm本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカー駐車場
商品情報を表示

EA983FT-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-31

進入禁止

1個

5,740( 6,314円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーンヘッド標識 の型番EA983FT-31のページです。
型番EA983FT-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンヘッド標識

コーンヘッド標識

    300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

    300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

      520mm コーン用表示カバー

      520mm コーン用表示カバー

        内径290mm/1.5kg コーンウエイト

        内径290mm/1.5kg コーンウエイト

          コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

          コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

            プリズムコーンカバー反射両面 KK

            プリズムコーンカバー反射両面 KK

              コーンサインTS

              コーンサインTS

                折りたたみカラーコーン

                折りたたみカラーコーン

                  コーンベッド T-COBE

                  コーンベッド T-COBE

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット 仙台銘板 つくし工房 TAKAGI トラスコ中山
                    通常価格 5,740円 5,740円 2,470円 1,310円 620円 6,410円 2,357円 1,180円 754円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション
                    オプション品 コーンヘッド コーンヘッド カバー コーンヘッド ステッカー - ステッカー - コーンヘッド
                    サイズ 300×92×430(H)mm 300×92×430(H)mm - - - - - - -
                    材質 本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカー 本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカー ポリプロピレン ポリエチレン+ポリプロピレン - - - - -
                    詳細1 片面表示 - 70cmコーン用 - - - - - -

                    コーンヘッド標識 のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA983FT-32
                    EA983FT-34
                    EA983FT-35
                    EA983FT-36
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    内容

                    5,740円

                    ( 6,314円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    徐行

                    5,740円

                    ( 6,314円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    駐輪禁止

                    5,740円

                    ( 6,314円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    駐車場

                    5,740円

                    ( 6,314円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    フォークリフト作業区域

                    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました