(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

406x833mm LED方向指示灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

406x833mm LED方向指示灯

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,854円 24,326円
税込単価
28,439円 26,759円

【商品仕様】・光源…高輝度LED球16灯・電池寿命…約60時間・重量…約4.8...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 電源:
    単3電池×4本(別売)
  • 重量:
    約4.8kg
  • サイズ:
    オープン時:406(H)×834(W)×527(D)mm、折り畳み時:406(H)×572(W)×92.5(D)mm
  • 電池寿命:
    流動時:約60時間、点滅時:約40時間
  • 光源:
    高輝度LED球16灯
  • 型番:
    LE-10
  • メーカー:
    ミツギロン

型番

EA983FT-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-24

1個

25,854円

24,326

( 26,759円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…高輝度LED球16灯
・電池寿命…約60時間
・重量…約4.8kg
・点滅、流動パターンは遠くからでも視認性が抜群
・光センサーで夜間自動点灯機能付
・サイズ…オープン時:406(H)×834(W)×527(D)mm、折り畳み時:406(H)×572(W)×92.5(D)mm
・折り畳み式で持ち運びが簡単。積み重ねも可能です。
・電源…単3電池×4本(別売)
・JAN:4548745550597

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

406x833mm LED方向指示灯の型番EA983FT-24のページです。
型番EA983FT-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

406x833mm LED方向指示灯

406x833mm LED方向指示灯

    単3x4本/522mm LED三角保安灯

    単3x4本/522mm LED三角保安灯

      159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

      159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

        スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

        スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

          グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

          グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

            [単3x4本]LED回転灯 マグネット付

            [単3x4本]LED回転灯 マグネット付

              LED合図灯 ピカボー

              LED合図灯 ピカボー

                合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                  78x432x787mm LED方向指示灯

                  78x432x787mm LED方向指示灯

                    ソーラー式フラッシュ警告灯

                    ソーラー式フラッシュ警告灯

                      グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm

                      グリーンクロス 交通整理灯GC型 φ30×550mm

                        グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

                        グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

                          グリーンクロス ソーラーチューブライト

                          グリーンクロス ソーラーチューブライト

                            メーカー エスコ エスコ エスコ スリーライク グリーンクロス エスコ ミツギロン工業 日本緑十字社 エスコ グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 25,854円 25,947円 2,100円 4,406円 19,841円 8,350円 2,644円 2,414円 23,240円 83,524円 2,410円 5,202円 8,986円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目   7日目   4日目  
                            - - - - その他 - -
                            電源 単3電池×4本(別売) 単3電池4本(別売) 単3電池×4本(別売) - AC100V 単3電池×4本(別売) 単2乾電池×2本(別売) - - - - - -
                            重量 約4.8kg - - - - 約500g(電池含まず) - - 4kg - - - -
                            サイズ オープン時:406(H)×834(W)×527(D)mm、折り畳み時:406(H)×572(W)×92.5(D)mm 組立時:522(W)×360(D)×483(H)mm 159×95×57mm - - Φ125×112(H)mm - - 787(W)×78(D)×432(H)mm - - - -
                            電池寿命 流動時:約60時間、点滅時:約40時間 約60時間 - - - アルカリ乾電池で約100時間 - - - - - - -

                            406x833mm LED方向指示灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました