(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスタンド用表示看板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FT-231
チェーンスタンド用表示看板【2個入り】 チェーンスタンドヨウヒョウジカンバン(ムジ/2コ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,680円
税込単価
2,948円

・取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。・室内から屋外まで幅広く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    その他
  • 商品タイプ2:
    その他
  • 色:
    イエロー
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    180×83×457
  • 重量:
    320g
  • 材質:
    PE、PET、スチール
  • プレート部サイズ:
    126×220mm
  • 商品詳細種別:
    チェーンスタンド用看板

型番

EA983FT-231 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FT-231 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-231

無地

1パック

2個入り

2,680( 2,948円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。
・室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
・チェーンスタンドは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンスタンド用表示看板の型番EA983FT-231のページです。
型番EA983FT-231に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスタンド用表示看板

チェーンスタンド用表示看板

    6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

    6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

      φ48.6mm チェーンフック

      φ48.6mm チェーンフック

        TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

        TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

          バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

          バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

            プラスチックチェーン PTシリーズ

            プラスチックチェーン PTシリーズ

              80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

              80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

                チェーンスタンド用シール

                チェーンスタンド用シール

                  ユニット コーンチェーン

                  ユニット コーンチェーン

                    バリアライン用ターポリンテープ3.3M

                    バリアライン用ターポリンテープ3.3M

                      コーンロープ 872-44・872-45

                      コーンロープ 872-44・872-45

                        ボールチェーン

                        ボールチェーン

                          メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン エスコ トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット
                          通常価格 2,680円 1,090円 1,927円 536円 2,936円 12,428円 445円 924円 2,416円 811円 1,629円 300円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ1 その他 - プラチェーン - その他 - プラチェーン プラチェーン - - - -
                          商品タイプ2 その他 - プラチェーン用オプション - - - プラチェーン用オプション プラチェーンスタンド - その他 - -
                          イエロー - - イエロー その他 - イエロー - - - - -
                          幅×奥行×高さ(mm) 180×83×457 - - - - - - - - - - -
                          重量 320g - 310g - - - 23g - - - - -

                          チェーンスタンド用表示看板のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA983FT-232
                          EA983FT-234
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          表示

                          4,350円

                          ( 4,785円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          駐車禁止

                          4,350円

                          ( 4,785円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          進入禁止

                          プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました