(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,190円
税込単価
3,509円

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・サイズ…直径255×850(H)mm・重量…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーンスタンド
  • 色:
    ホワイト
  • 重量:
    空時:約0.5kg、満水時:約3.3kg
  • サイズ:
    Φ54×850(H)mm
  • 材質:
    ポリエチレン
  • ベース径:
    255mm
  • メーカー型番:
    SF-32
  • メーカー:
    ミツギロン

型番

EA983FT-220 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-220

1パック

2個入り

3,190( 3,509円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・サイズ…直径255×850(H)mm
・重量…空時:約0.5kg、満水時:約3.3kg
・ポリ台に水などを入れてご使用ください。
・ポールは分割できません。
・上下2段式のフックにチェーンを取付けることができ、より閉塞感が出てアピールできます。
・入数は2本入りです。
・チェーンは別売りです。
・JAN:4548745751208

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)の型番EA983FT-220のページです。
型番EA983FT-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)

255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)

    255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

    255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

      ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

      ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

        カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

        カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

          ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

          ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

            カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

            カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

              カラープラポール ピラー(柱)

              カラープラポール ピラー(柱)

                チェーンスタンド(2段フックタイプ)

                チェーンスタンド(2段フックタイプ)

                  870mm チェーンスタンド(4本)

                  870mm チェーンスタンド(4本)

                    メーカー エスコ エスコ ミツギロン工業 カーボーイ ユニット カーボーイ カーボーイ ミツギロン工業 エスコ
                    通常価格 3,190円 4,790円 1,326円 1,994円 13,849円 2,119円 1,038円 1,532円 8,421円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ1 プラチェーン プラチェーン - - - - プラチェーン プラチェーン プラチェーン
                    商品タイプ2 プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド - - プラチェーンスタンド - プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド
                    ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - - ホワイト -
                    重量 空時:約0.5kg、満水時:約3.3kg 満水時:3.3kg、空時:0.5kg - - - - - - 空時:約815g、満水時:約3.9kg
                    サイズ Φ54×850(H)mm Φ54×900(H)mm - - - - - - Φ63×870(H)mm

                    255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました