(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単1x4本] LEDライトコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単1x4本] LEDライトコーン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,624円
税込単価
7,286円

【商品仕様】・明暗センサーで夜間自動点灯・電源…単1電池×4本・電池寿命…アル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 色:
    レッド/ホワイト
  • 縦×横(mm):
    730×380
  • 重量:
    1.7kg(電池含)
  • 材質:
    本体:ポリエチレン、電池ケース:ポリプロピレン
  • 反射テープ:
  • 光源:
    LED球×6灯
  • 点灯パターン:
    点灯・点滅
  • 電源:
    単1電池×4本(別売)
  • 電池寿命:
    点滅時:約2.5ヶ月・点灯時:約25日(アルカリ電池)、点滅時:約1ヶ月・点灯時:約10日(マンガン電池)

型番

EA983FT-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-2

1個

6,624( 7,286円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・明暗センサーで夜間自動点灯
・電源…単1電池×4本
・電池寿命…
アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月
点灯時、約25日
マンガン電池:点滅時、約1ケ月
点灯時、約10日
・光源…LED球×6灯
・反射テープ…有
・材質…本体:ポリエチレン、
電池ケース:ポリプロピレン
・サイズ…385×385×700(H)mm
・重量…2.1kg
・積み重ね可能
・JAN:4518340213425

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単1x4本] LEDライトコーンの型番EA983FT-2のページです。
型番EA983FT-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単1x4本] LEDライトコーン

[単1x4本] LEDライトコーン

    380x380x700mm ヤワラカコーン

    380x380x700mm ヤワラカコーン

      500x232mm コーン透明表示カバー

      500x232mm コーン透明表示カバー

        370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

        370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

          265x660mm 折りたたみ式コーン

          265x660mm 折りたたみ式コーン

            コーン用ジョイント

            コーン用ジョイント

              コーンカバー(LED付)

              コーンカバー(LED付)

                370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)

                370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)

                  カットコーン

                  カットコーン

                    ユニット 伸縮コーン H450

                    ユニット 伸縮コーン H450

                      カーボーイ PVCコーン700

                      カーボーイ PVCコーン700

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ユニット カーボーイ
                        通常価格 6,624円 4,620円 650円 7,210円 8,980円 680円 3,190円 4,790円 806円 7,086円 2,727円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目~  
                        商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                        レッド/ホワイト - - レッド/ホワイト レッド/ホワイト - レッド - - - レッド
                        縦×横(mm) 730×380 700×380 - 775×370 660×265 - - 757×370 - - -
                        重量 1.7kg(電池含) 1kg 40g 3.2kg - - 172g 1.3kg(タンク満水時3.7kg) - - -
                        材質 本体:ポリエチレン、電池ケース:ポリプロピレン ダイオキシンが発生しないEVA樹脂 PVC(ポリ塩化ビニール) EVA ポリプロピレン - ポリ塩化ビニル ポリエチレン - - -

                        [単1x4本] LEDライトコーンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました