(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ80x900mm  ガードポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ80x900mm ガードポール

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,310円
税込価格
13,541円

・軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。・高輝度反射...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    EVA樹脂
  • 重量:
    3.5kg
  • 高さ:
    900mm
  • ベース径:
    290mm
  • ポール径:
    80mm
  • 商品詳細種別:
    ガードポール
  • 仕様:
    適合アンカーボルト:M10×75L程度
  • 材質詳細:
    キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トップ内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
-

1個

12,310( 13,541円 )

1日目

一部当日出荷可能

オレンジ
40mm

1個

12,310( 13,541円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。
・高輝度反射シートを使用、視認性が良い
・仮設にも常設にも使えます。
・ガードポールのベースには3つ穴が開いています。ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ80x900mm  ガードポール

φ80x900mm ガードポール

    32x820mm バリケードスタンド(スチール製)

    32x820mm バリケードスタンド(スチール製)

      SPフェンス 接続用ジョイント

      SPフェンス 接続用ジョイント

        アルミゲート

        アルミゲート

          光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

          光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

            草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

            草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

              重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置1台)

              重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置1台)

                光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

                光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

                  アーチスタンド

                  アーチスタンド

                    プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

                    プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

                      セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

                      セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

                        メーカー エスコ エスコ DICプラスチック グリーンクロス ハラックス つくし工房 ミツギロン工業 三甲 サカエ
                        通常価格 12,310円 16,020円 743円 106,876円 25,703円 30,879円 29,531円 25,703円 4,029円 10,300円 16,612円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   5日目~   7日目   1日目   1日目~   8日目   3日目  
                        商品タイプ その他 - 工事用フェンス 工事用フェンス - 工事用フェンス - - バリケード 工事用フェンス 工事用フェンス
                        材質(本体) EVA樹脂 スチール - その他 - その他 - - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) -
                        重量 3.5kg 3.3kg - - - - - - - - -
                        高さ 900mm - - - - - - - - - -
                        ベース径 290mm - - - - - - - - - -

                        φ80x900mm ガードポールのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました