(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FT-196
245×245×410mm カラーコーン(伸縮式) アンゼンヨウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円

【特長】・折り畳んでコンパクトに収納できます・収納時は高さが5cmになります・...

詳細情報を確認する

型番

EA983FT-196 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FT-196 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横(mm)
重量
色詳細
材質
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-196

その他
620×295
700g
オレンジ
本体:オックスポリエステル、土台・伸縮部:ポリプロピレン、反射材:ポリエステル
本体のみ

1個

2,430( 2,673円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳んでコンパクトに収納できます
・収納時は高さが5cmになります
・反射材付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)の型番EA983FT-196のページです。
型番EA983FT-196に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)

245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)

    伸縮式三角コーン 反射材付き

    伸縮式三角コーン 反射材付き

      サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

      サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

        折りたたみカラーコーン

        折りたたみカラーコーン

          ミツギロン カラーバー1.5M青・白

          ミツギロン カラーバー1.5M青・白

            サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

            サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

              サンコー ラバーコーン700H<反射> YE/BK

              サンコー ラバーコーン700H<反射> YE/BK

                ミツギロン ガードバー青・白2m

                ミツギロン ガードバー青・白2m

                  ガードバー ガードバーのみ

                  ガードバー ガードバーのみ

                    メーカー エスコ アズワン 三甲 TAKAGI ミツギロン工業 三甲 三甲 ミツギロン工業 トラスコ中山
                    通常価格 1,630円 1,100円 5,500円 1,180円 1,346円 5,500円 12,514円 1,436円 1,242円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   8日目   4日目   1日目~  
                    商品タイプ カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン - カラーコーン用オプション -
                    詳細1 反射材付 - - - - - - - -

                    245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA983FT-186
                    EA983FT-187
                    EA983FT-191
                    EA983FT-192
                    EA983FT-197
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    縦×横
                    (mm)
                    重量 色詳細 材質 詳細2

                    1,630円

                    ( 1,793円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    その他410×245460gオレンジ本体:オックスポリエステル、土台・伸縮部:ポリプロピレン、反射材:ポリエステル本体のみ

                    2,510円

                    ( 2,761円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    その他410×2451460gオレンジ本体:オックスポリエステル、土台・伸縮部:ポリプロピレン、反射材:ポリエステル(ウエイト)ゴム本体+ウエイト

                    2,430円

                    ( 2,673円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    イエロー620×295700g-本体:オックスポリエステル、土台・伸縮部:ポリプロピレン、反射材:ポリエステル本体のみ

                    3,280円

                    ( 3,608円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    イエロー620×2951700g-本体:オックスポリエステル、土台・伸縮部:ポリプロピレン、反射材:ポリエステル(ウエイト)ゴム本体+ウエイト

                    3,280円

                    ( 3,608円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    その他620×2951700gオレンジ本体:オックスポリエステル、土台・伸縮部:ポリプロピレン、反射材:ポリエステル(ウエイト)ゴム本体+ウエイト

                    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました