(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

360x887mm ガイドポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

360x887mm ガイドポール

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,525円
税込単価
20,378円

・ベルト外れ防止機能付・スタッキング式で収納時に余分なスペースをとりません

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • ベルト長:
    1.7m
  • ポールサイズ:
    Φ360×887(H)mm
  • 詳細1:
    ベルト外れ防止機能付
  • 商品詳細種別:
    ガイドポール
  • 材質詳細:
    ポール:ステンレス、ベルト:ナイロン

型番

EA983FT-156 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-156

1個

18,525( 20,378円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・ベルト外れ防止機能付
・スタッキング式で収納時に余分なスペースをとりません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360x887mm ガイドポールの型番EA983FT-156のページです。
型番EA983FT-156に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

360x887mm ガイドポール

360x887mm ガイドポール

    消火器スタンド ABC用 376-21A

    消火器スタンド ABC用 376-21A

      サインスタンドAL Aタイプ

      サインスタンドAL Aタイプ

        サインスタンドAL Bタイプ

        サインスタンドAL Bタイプ

          グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1

          グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1

            グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 一時停止 HPSL‐13

            グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 一時停止 HPSL‐13

              案内スタンド

              案内スタンド

                ♯サインシックA

                ♯サインシックA

                  メーカー エスコ 三商 ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット
                  通常価格 18,525円 3,700円 27,377円 28,987円 22,320円 22,320円 11,854円 51,532円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   5日目   5日目   6日目   6日目  
                  商品タイプ その他 - 表示スタンド 表示スタンド - - - 表示スタンド
                  材質(本体) その他 - その他 その他 - - - 高密度ポリエチレン(PE)
                  ベルト長 1.7m - - - - - - -
                  ポールサイズ Φ360×887(H)mm - - - - - - -
                  詳細1 ベルト外れ防止機能付 - - - - - - -

                  360x887mm ガイドポールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました