(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
445円
税込単価
490円

【商品仕様】・コーンとチェーンで間仕切りする際のチェーンフック・チェーンを切り...

詳細情報を確認する

型番

EA983FT-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-150

1パック

2個入り

445( 490円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コーンとチェーンで間仕切りする際のチェーンフック
・チェーンを切り込みに挟むだけなので、非常に簡単に使用できます。
・サイズ…外径:124mm、厚み:5mm、内径:80mm
・重量…23g
・入数…2個入り
・JAN:4518340965966

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)の型番EA983FT-150のページです。
型番EA983FT-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

    チェインアロー

    チェインアロー

      ユニット コーンチェーン

      ユニット コーンチェーン

        チェーンスタンド用表示看板

        チェーンスタンド用表示看板

          TRUSCO コーンフックリング (2個入)

          TRUSCO コーンフックリング (2個入)

            カラープラポール サインキャップ

            カラープラポール サインキャップ

              チェーンスタンド用シール

              チェーンスタンド用シール

                チェーンスタンド標識看板(無地)

                チェーンスタンド標識看板(無地)

                  バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) チェーンスタンドジョイント

                  バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) チェーンスタンドジョイント

                    ニッサチェイン コーンチェーン

                    ニッサチェイン コーンチェーン

                      プラフック

                      プラフック

                        φ48.6mm チェーンフック

                        φ48.6mm チェーンフック

                          コーンロープ 872-44・872-45

                          コーンロープ 872-44・872-45

                            メーカー エスコ 日本緑十字社 ユニット エスコ トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ニッサチェイン トラスコ中山 エスコ ユニット
                            通常価格 445円 1,388円 2,416円 2,680円 558円 1,028円 924円 1,423円 569円 827円 736円 1,927円 1,629円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ1 プラチェーン - - その他 - - プラチェーン プラチェーン その他 - - プラチェーン -
                            商品タイプ2 プラチェーン用オプション - - その他 - - プラチェーンスタンド プラチェーン用オプション - - プラチェーン用オプション プラチェーン用オプション -
                            イエロー - - イエロー イエロー - - - ブラック - イエロー - -
                            重量 23g - - 320g - - - - - - - 310g -
                            サイズ 124×5×80mm(外径×厚み×内径) - - - - - - - - - - 143.1×79.1×50(H)mm -

                            80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました