(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,790円
税込単価
5,269円

【商品仕様】・カラー…ホワイト・サイズ…直径255×900(H)mm・材質…ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーンスタンド
  • 色:
    ホワイト
  • 重量:
    満水時:3.3kg、空時:0.5kg
  • サイズ:
    Φ54×900(H)mm
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 入数:
    2本組
  • ベース径:
    255mm
  • メーカー型番:
    SF-06
  • メーカー:
    ミツギロン

型番

EA983FT-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-13

1パック

2個入り

4,790( 5,269円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…ホワイト
・サイズ…直径255×900(H)mm
・材質…ポリエチレン
・重量…満水時:3.3kg、空時:0.5kg
・入数…2本組
・水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。
・コンパクトに収納することができます。
・JAN:4518340163935

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)の型番EA983FT-13のページです。
型番EA983FT-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

    255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)

    255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)

      カラープラポール ピラー(柱)

      カラープラポール ピラー(柱)

        ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

        ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

          ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

          ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

            カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

            カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

              カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

              カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

                メーカー エスコ エスコ カーボーイ ミツギロン工業 ユニット カーボーイ カーボーイ
                通常価格 4,790円 3,190円 1,038円 1,326円 13,849円 2,119円 1,994円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ1 プラチェーン プラチェーン プラチェーン - - - -
                商品タイプ2 プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド - プラチェーンスタンド - -
                ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト - -
                重量 満水時:3.3kg、空時:0.5kg 空時:約0.5kg、満水時:約3.3kg - - - - -
                サイズ Φ54×900(H)mm Φ54×850(H)mm - - - - -

                255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました