(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

520mm コーン用表示カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

520mm コーン用表示カバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,470円
税込価格
2,717円

立体形状のミミで、より視認性を向上させたカラーコーンの表示カバーです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    カバー
  • 重量:
    135g
  • 全長:
    520mm
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 厚み:
    1mm
  • 適合コーン:
    EA986FT-1、EA983FT-50、EA983FT-50Y、EA983FT-53など
  • 詳細1:
    70cmコーン用

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
駐車禁止

1個

2,470( 2,717円 )

1日目

一部当日出荷可能

作業中

1個

2,470( 2,717円 )

1日目

一部当日出荷可能

立入禁止

1個

2,470( 2,717円 )

1日目

一部当日出荷可能

駐輪禁止

1個

2,470( 2,717円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

立体形状のミミで、より視認性を向上させたカラーコーンの表示カバーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

520mm コーン用表示カバー

520mm コーン用表示カバー

    500x232mm コーン透明表示カバー

    500x232mm コーン透明表示カバー

      500mm コーン用透明反射表示カバー

      500mm コーン用透明反射表示カバー

        コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

        コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

          φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

          φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

            コーンヘッド標識

            コーンヘッド標識

              ユニット コーンウエイト

              ユニット コーンウエイト

                カラーコーン透明表示カバー

                カラーコーン透明表示カバー

                  コーン用標識

                  コーン用標識

                    エスコ コーンウエイト

                    エスコ コーンウエイト

                      コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

                      コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

                        ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

                        ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

                          メーカー エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ ユニット ユタカメイク エスコ エスコ エスコ ユタカメイク
                          通常価格 2,470円 650円 910円 620円 900円 5,740円 773円 675円 1,740円 1,290円 940円 981円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  
                          商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                          オプション品 カバー カバー カバー ステッカー コーンヘッド コーンヘッド コーンヘッド カバー コーンヘッド コーンヘッド その他 カバー
                          重量 135g 40g 40g - 1kg - - - 122g - - -
                          全長 520mm - 500mm - - - - - - - - -
                          材質 ポリプロピレン PVC(ポリ塩化ビニール) 塩化ビニ-ル - ゴム 本体:ポリエチレン、表示部:PETステッカー - - 本体:ポリエチレン、表示部:PETシール - ポリプロピレン、エラストマー -

                          520mm コーン用表示カバーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました