(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x94x426mm コーン看板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FT-92
300x94x426mm コーン看板 アンゼンヨウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,450円
税込単価
3,795円

【仕様】・コーンにかぶせてご使用・材質:ポリエチレン・固定ビス付

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標示ケース
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 重量:
    260g
  • サイズ:
    300×94×426(H)mm
  • 使用温度範囲:
    -30~+90℃
  • 詳細1:
    固定ビス付
  • 詳細2:
    両面表示
  • 詳細3:
    コーンは別売
  • 商品詳細種別:
    コーン看板

型番

EA983FT-92 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FT-92 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-92

その他
身障者マーク

1個

3,450( 3,795円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コーンにかぶせてご使用
・材質:ポリエチレン
・固定ビス付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x94x426mm コーン看板の型番EA983FT-92のページです。
型番EA983FT-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x94x426mm コーン看板

300x94x426mm コーン看板

    コーン用標示板

    コーン用標示板

      スタンド用標示板

      スタンド用標示板

        #サインキュート2 (黄) 片面

        #サインキュート2 (黄) 片面

          ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

          ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

            サインスタンド ロードポップサイン

            サインスタンド ロードポップサイン

              メーカー エスコ エスコ エスコ ユニット ユニット 日本緑十字社
              通常価格 1,890円 3,276円 2,220円 10,790円 8,311円 23,520円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   8日目  
              商品タイプ 標示ケース 標示ケース 標示ケース 表示スタンド 表示スタンド -
              材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) -
              重量 260g 560g 530g - - -
              サイズ 300×94×426(H)mm 280×90×410(H)mm 280×70×380(H)mm - - -
              使用温度範囲 -30~+90℃ - - - - -

              300x94x426mm コーン看板のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA983FT-12
              EA983FT-91
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容 表示内容詳細

              1,890円

              ( 2,079円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              駐車禁止-

              3,450円

              ( 3,795円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              その他駐車禁止マーク

              標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました