(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2150mm コーン用標識ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2150mm コーン用標識ロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,910円
税込単価
2,101円

【特長】重量が235gでカラーコーン専用の間仕切り用の標識ロープです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標識ロープ
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    12×2.15
  • 重量:
    235g
  • サイズ:
    金具径:90mm、全長:2150mm
  • 材質:
    金具:鉄ニッケルメッキ、ロープ:ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    2150mm コーン用標識ロープ

型番

EA983FT-112 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-112

反射標識ロープ

1個

1,910( 2,101円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
重量が235gでカラーコーン専用の間仕切り用の標識ロープです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2150mm コーン用標識ロープの型番EA983FT-112のページです。
型番EA983FT-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2150mm コーン用標識ロープ

2150mm コーン用標識ロープ

    フック付アダプター(ロープ用/4個)

    フック付アダプター(ロープ用/4個)

      φ48.6mm ロープフック

      φ48.6mm ロープフック

        けん引ロープ

        けん引ロープ

          4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

          4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

            φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

            φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

              バンジーコード(カラビナ付)

              バンジーコード(カラビナ付)

                65x35mm平ゴムロープ用フック

                65x35mm平ゴムロープ用フック

                  900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

                  900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

                    φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

                    φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,910円 700円 1,760円 8,240円 683円 600円 1,430円 140円 830円 350円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 標識ロープ - - ロープ - - - - - -
                      材質 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - -
                      その他 - - イエロー - - - - - -
                      線径×長さ(mm×m) 12×2.15 - - - - - - - - -
                      重量 235g - 330g - - - - - - -

                      2150mm コーン用標識ロープのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました