(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500mm コーン用透明反射表示カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500mm コーン用透明反射表示カバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
910円
税込価格
1,001円

・無地のコーンにかぶせて文字入りコーンにできます。・夜間、車のライトなどで文字...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示文字
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
立入禁止

1個

910( 1,001円 )

1日目

一部当日出荷可能

駐車禁止

1個

910( 1,001円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・無地のコーンにかぶせて文字入りコーンにできます。
・夜間、車のライトなどで文字が反射し視認性に優れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500mm コーン用透明反射表示カバー

500mm コーン用透明反射表示カバー

    緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

    緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

      カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)

      カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)

        500x232mm コーン透明表示カバー

        500x232mm コーン透明表示カバー

          カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

          カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

            ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

            ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

              ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

              ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

                反射標識ロープ

                反射標識ロープ

                  カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                  カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                    520mm コーン用表示カバー

                    520mm コーン用表示カバー

                      コーンカバー(LED付)

                      コーンカバー(LED付)

                        スコッチコーン

                        スコッチコーン

                          コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

                          コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

                            メーカー エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク アズワン エスコ エスコ ミツギロン工業 ユニット
                            通常価格 910円 2,660円 999円 650円 737円 981円 981円 6,625円 1,000円 2,470円 3,190円 1,638円 620円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション
                            オプション品 カバー - カバー カバー カバー カバー カバー ロープ - カバー カバー - ステッカー
                            重量 40g - - 40g - - - - - 135g 172g - -
                            全長 500mm - - - - - - - - 520mm - - -
                            材質 塩化ビニ-ル - - PVC(ポリ塩化ビニール) - - - - - ポリプロピレン ポリ塩化ビニル - -

                            500mm コーン用透明反射表示カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました